(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, con buje abierto doble. Serie Super Smart (Pulgadas).

Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, con buje abierto doble. Serie Super Smart (Pulgadas).

Bujes de bolas dobles abiertos, diseñados para aplicaciones en ejes con soporte continuo. Los bujes son de la serie Super Smart que se caracterizan por ser autoalineables y ofrecen el doble de capacidad de carga u ocho veces la vida útil de los bujes de la serie SUPER. Incorporan una carcasa de aluminio ancha, más larga que el modelo sencillo, que facilita el montaje de una placa desde la parte superior. Dimensiones configurables en pulgadas, compatible con ejes lineales en pulgadas.

Número de Parte
SSUTWNO8
SSUTWNO10
SSUTWNO12
SSUTWNO16
SSUTWNO24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Para eje de díametro
(pulgada)
Longitud total L
(pulgada)
1 Pieza(s)

16 Días

0.50 in (1/2 ")3.50 in (3-1/2 ")
1 Pieza(s)

16 Días

0.63 in (5/8 ")4.00 pulgadas (4 ")
1 Pieza(s)

16 Días

0,75 pulg. (3/4 ")4.50 in (4-1/2 ")
1 Pieza(s)

16 Días

1.00 in (1 ")6.00 in (6 ")
1 Pieza(s)

16 Días

1.50 pulgadas (1-1/2 ")9.00 in (9 ")

Cargando…

  1. 1

Información básica

TYPE Carcasas Movimiento Movimiento lineal Estilo Abierto
Tipo de lubricación Estándar Longitud Doble Sellos Sin sello
Auto alineación

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico