(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, con buje abierto sencillo. Serie Super Smart (Pulgadas).

Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, con buje abierto sencillo. Serie Super Smart (Pulgadas).

Buje de bolas sencillo abierto, diseñado para aplicaciones en ejes con soporte continuo. El buje es de la serie Super Smart que se caracterizan por ser autoalineables y ofrecen el doble de capacidad de carga u ocho veces la vida útil de los bujes de la serie SUPER. Incorpora una carcasa de aluminio ancha, que facilita el montaje de una placa desde la parte superior. Dimensiones configurables en pulgadas, compatible con ejes lineales en pulgadas.

Número de Parte
SSUPBO8
SSUPBO10
SSUPBO12
SSUPBO16
SSUPBO20
SSUPBO24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Para eje de díametro
(pulgada)
Longitud total L
(pulgada)
1 Pieza(s)

16 Días

0.50 in (1/2 ")1.50 pulgadas (1-1/2 ")
1 Pieza(s)

16 Días

0.63 in (5/8 ")1.75 pulg. (1-3/4 ")
1 Pieza(s)

16 Días

0,75 pulg. (3/4 ")1.875 pulgadas (1-7/8 ")
1 Pieza(s)

16 Días

1.00 in (1 ")2.625 pulgadas (2-5/8 ")
1 Pieza(s)

16 Días

1.25 pulgadas (1-1/4 ")3.38 en
1 Pieza(s)

16 Días

1.50 pulgadas (1-1/2 ")3.75 in (3-3/4 ")

Cargando…

  1. 1

Información básica

TYPE Carcasas Movimiento Movimiento lineal Estilo Abierto
Tipo de lubricación Estándar Longitud Simple Sellos Sin sello
Auto alineación

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico