(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, con buje abierto sencillo. Serie Super Smart.

Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, con buje abierto sencillo. Serie Super Smart.

Buje de bolas sencillo abierto, diseñado para aplicaciones en ejes con soporte continuo. El buje es de la serie Super Smart que se caracterizan por ser autoalineables y ofrecen el doble de capacidad de carga u ocho veces la vida útil de los bujes de la serie SUPER. Incorpora una carcasa de aluminio ancha, que facilita el montaje de una placa desde la parte superior. Dimensiones configurables en milímetros, compatible con ejes lineales en milímetros.

Número de Parte
SSEPBOM16DD
SSEPBOM20DD
SSEPBOM30DD
SSEPBOM40DD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Para eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

16 Días

1643
1 Pieza(s)

16 Días

2054
1 Pieza(s)

16 Días

3079
1 Pieza(s)

16 Días

4091

Cargando…

  1. 1

Información básica

TYPE Carcasas Movimiento Movimiento lineal Estilo Abierto
Tipo de lubricación Estándar Longitud Simple Sellos Con sello
Auto alineación

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico