(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, con buje abierto sencillo, carcasa de acero (Pulgadas).

Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera, con buje abierto sencillo, carcasa de acero (Pulgadas).

Los rodamientos con casquillos de bolas de acero de precisión ofrecen grandes mejoras en eficiencia, productividad y precisión en comparación con los rodamientos lisos de alta fricción. El diseño totalmente de acero hace que la línea de productos de rodamientos sea perfecta para reemplazar los cojinetes lisos en aplicaciones de alta temperatura.

PDF

 
Número de Parte
PBO8OPN
PBO12OPN
PBO16OPN
PBO20OPN
PBO24OPN
PBO32OPN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Para eje de díametro
(pulgada)
Longitud total L
(pulgada)
1 Pieza(s)

16 Días

0.50 in (1/2 ")1.69 en
1 Pieza(s)

16 Días

0,75 pulg. (3/4 ")2.06 en
1 Pieza(s)

16 Días

1.00 in (1 ")2.88 en
1 Pieza(s)

16 Días

1.25 pulgadas (1-1/4 ")3.63 in (3-5/8 ")
1 Pieza(s)

16 Días

1.50 pulgadas (1-1/2 ")4.00 pulgadas (4 ")
1 Pieza(s)

16 Días

2.00 pulgadas (2 ")5.00 pulgadas (5 ")

Cargando…

  1. 1

Información básica

TYPE Carcasas Movimiento Movimiento lineal Estilo Abierto
Tipo de lubricación Estándar Longitud Simple Sellos Con sello
Auto alineación

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico