(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cilindro guía compacto serie JMGP

Cilindro guía compacto serie JMGP
  • Descuento por volumen

[Características]
· Compacto con longitud total reducida en 30.5 mm y altura en 16 mm.
· El peso se reduce hasta en un 69% (0.32 kg → 0.1 kg).
· Se puede montar desde 3 direcciones
& nbsp Montaje superior, montaje inferior, montaje en base.
· Es posible instalar tubos desde 4 direcciones.
· Adecuado para empujar, levantar y sujetar en una línea de transporte.

PDF

Número de Parte
JMGPM12-30
JMGPM16-10
JMGPM20-20
JMGPM40-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Tipo de rosca de puerto
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1030M
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1210M
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1620M
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

3250Rc

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Guiado
Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Estándar Temperatura de operación(℃) 5::60
Fin de bloqueo Ninguno Válvulas Ninguno Presión operacional(MPa) 0.15::0.7
Interruptores automáticos Sin interruptor automático (imán incorporado) Longitud del cable conductor(m) Ninguno El número de los interruptores Ninguno
Tipo de conector Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico