(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Controlador de velocidad a prueba de manipulaciones con ajuste de un toque, tipo codo / tipo universal, serie AS【5-10 piezas por paquete】

Controlador de velocidad a prueba de manipulaciones con ajuste de un toque, tipo codo / tipo universal, serie AS
  • Descuento por volumen

Controlador de velocidad con conexión instantánea, en el que el caudal se puede ajustar con una herramienta específica.
[Caracteristicas]
· Evita la operación manual involuntaria.
· RoHS.
· Tipo codo / tipo universal.
· Fluido: aire.
· Presión de prueba: 1,5 MPa.
· Presión máxima de funcionamiento: 1 MPa.
· Presión mínima de funcionamiento: 0,1 MPa.
· Temperatura ambiente y del fluido: -5 a + 60°C (sin congelación).

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para obtener detalles sobre las especificaciones.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.

PDF

Número de Parte
AS1201F-M5-04T
AS1201F-M5-06T
AS1211F-M5-04T
AS1211F-M5-06T
AS1301F-M5-06T
AS2201F-01-04ST
AS2201F-01-06ST
AS2201F-02-06ST
AS2201F-02-08ST
AS2201F-02-10ST
AS2201F-N01-07ST
AS2211F-01-06ST
AS2301F-01-06ST
AS3201F-03-06ST
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de control Tasa de flujo
(l/min)
Formato Temperatura ambiente y temperatura del fluido de trabajo
(℃)
Diámetro de conexión Opción Tipos de tornillo Tubo aplicable OD mm
(mm)
Tamaño de pulgada OD del tubo aplicable
(pulgada)
Tamaño corporal

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida100[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro-5~605 × 0.8Sin selloM4-Estándar M5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida100[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro-5~605 × 0.8Sin selloM6-Estándar M5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de entrada100[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro-5~605 × 0.8Sin selloM4-Estándar M5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada100[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro-5~605 × 0.8Sin selloM6-Estándar M5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida100Universal-5~605 × 0.8Sin selloM6-Estándar M5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida180[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro-5~601/8Con selloR4-1/8, 1/4 estándares

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida230[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro-5~601/8Con selloR6-1/8, 1/4 estándares

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida390[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro-5~601/4Con selloR6-1/8, 1/4 estándares

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida460[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro-1/4Con selloR8-1/8, 1/4 estándares

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida460[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro-5~601/4Con selloR10-1/8, 1/4 estándares

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida-[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro-1/8Con selloNPT-1/41/8, 1/4 estándares

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada230[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro-5~601/8Con selloR6-1/8, 1/4 estándares

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida230Universal-5~601/8Con selloR6-1/8, 1/4 estándares

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida660[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro-5~603/8Con selloR6-3/8 estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Material del cuerpo IKOU Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Material de la porción del hilo Acero inoxidable 304 Rango de presión de operación(MPa) 0.1::1.0 Tipo de perilla A prueba de manipulaciones
Opción de tuerca de seguridad Tuerca de seguridad de forma hexagonal Tipo de articulación Rosca macho + acoplamientos de un toque Especificaciones a medida Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico