(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Palanca de Sujeción - Roscada, serie GN300, rosca métrica.

Palanca de Sujeción - Roscada, serie GN300, rosca métrica.
  • Descuento por volumen

GN 300 Palanca ajustable de fundición de zinc con componentes de ACERO con rosca métrica. Las palancas ajustables son componentes de sujeción que ofrecen una función de trinquete que es especialmente útil en espacios reducidos. Su diseño también permite un ajuste visual más sencillo a posiciones específicas, y su forma ergonómica los hace fáciles de usar. Son ideales para situaciones donde se requiere más torque del que se puede lograr con una perilla simple. Las palancas ajustables también se conocen como:
manijas ajustables, palancas de sujeción, palancas manuales, palancas de sujeción ajustables, palancas de tensión ajustables, palancas de sujeción, manijas de trinquete, manijas de trinquete, palancas de trinquete, palancas ajustables con resorte y palancas con resorte.

PDF

Palanca ajustable GN300, roscada métrica: imagen relacionada

Dimensiones en milímetros (pulgadas)

Ganter
Número de parte
l1 d1
Rosca
d3 d4 h1 h2 h3 h4
Carrera
t
mín.
Color de manija
300-30-M4-SW 30
(1.18)
M4               10
(.39)
13
(.51)
24.5
(.96)
4
(.16)
31
(1.22)
3.5
(.14)
7
(.28)
Negro
300-45-M4-SW 45
(1.77)
M4               10
(.39)
13
(.51)
24.5
(.96)
4
(.16)
34
(1.34)
3.5
(.14)
9
(.35)
Negro
300-45-M5-SW   M5             10
(.39)
13
(.51)
24.5
(.96)
4
(.16)
34
(1.34)
3.5
(.14)
9
(.35)
Negro
300-45-M5-OS   M5             10
(.39)
13
(.51)
24.5
(.96)
4
(.16)
34
(1.34)
3.5
(.14)
9
(.35)
Naranja
300-45-M6-SW     M6           10
(.39)
13
(.51)
24.5
(.96)
4
(.16)
34
(1.34)
3.5
(.14)
9
(.35)
Negro
300-63-M6-SW 63
(2.48)
    M6           13.5
(.53)
17.5
(.69)
31
(1.22)
6.5
(.26)
45
(1.77)
4
(.16)
11
(.43)
Negro
300-63-M6-OS     M6           13.5
(.53)
17.5
(.69)
31
(1.22)
6.5
(.26)
45
(1.77)
4
(.16)
11
(.43)
Naranja
300-63-M8-SW       M8         13.5
(.53)
17.5
(.69)
31
(1.22)
6.5
(.26)
45
(1.77)
4
(.16)
11
(.43)
Negro
300-63-M8-OS       M8         13.5
(.53)
17.5
(.69)
31
(1.22)
6.5
(.26)
45
(1.77)
4
(.16)
11
(.43)
Naranja
300-78-M8-SW 78
(3.07)
      M8         16
(.63)
21
(.83)
36
(1.42)
8
(.31)
54
(2.13)
4
(.16)
14
(.55)
Negro
300-78-M8-OS       M8         16
(.63)
21
(.83)
36
(1.42)
8
(.31)
54
(2.13)
4
(.16)
14
(.55)
Naranja
300-78-M10-SW         M10       16
(.63)
21
(.83)
36
(1.42)
8
(.31)
54
(2.13)
4
(.16)
14
(.55)
Negro
300-92-M10-SW 92
(3.62)
        M10       19
(.75)
24
(.94)
43
(1.69)
11
(.43)
64
(2.52)
4
(.16)
17
(.67)
Negro
300-92-M12-SW           M12     19
(.75)
24
(.94)
43
(1.69)
11
(.43)
64
(2.52)
4
(.16)
17
(.67)
Negro
300-108-M12-SW 108
(4.25)
          M12     23
(.91)
30
(1.18)
50.5
(1.99)
12
(.47)
75
(2.95)
5
(.20)
22
(.87)
Negro
300-108-M14-SW             M14   23
(.92)
30
(1.19)
50.5
(1.100)
12
(.48)
75
(2.96)
5
(.21)
22
(.88)
Negro
300-108-M16-SW               M16 23
(.93)
30
(1.20)
50.5
(1.101)
12
(.49)
75
(2.97)
5
(.22)
22
(.89)
Negro
Número de Parte
300-30-M4-SW
300-45-M4-SW
300-45-M5-OS
300-45-M5-SW
300-45-M6-SW
300-63-M6-OS
300-63-M6-SW
300-63-M8-OS
300-63-M8-SW
300-78-M8-OS
300-78-M8-SW
300-78-M10-SW
300-92-M10-SW
300-92-M12-SW
300-108-M12-SW
300-108-M14-SW
300-108-M16-SW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRadio de rotación l1
(mm)
Sección de montaje, diámetro d1 (tamaño de rosca)
(φ)
Color del cuerpo principal
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10304B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10454B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10455M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10455B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10456B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10636M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10636B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10638M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10638B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10788M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10788B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

107810B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

109210B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

109212B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1010812B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1010814B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1010816B (negro)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Aplicación Abrazadera Tipo, abrazadera Mecanismo de sujeción Dirección de la operación Horizontal
A Forma de L Tipo de sección de montaje Roscado interno Material del cuerpo principal Aleación de zinc
Cuerpo principal, tratamiento superficial Recubrimiento en polvo Sección de montaje, material Acero Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Recubrimiento de óxido negro
Ángulo de palanca(Deg) 20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico