(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Palanca de Sujeción - Roscada, serie WN300.1 de Nylon, rosca métrica. (Números de pieza)

Palanca de Sujeción - Roscada, serie WN300.1 de Nylon, rosca métrica.
  • Descuento por volumen

WN300.1 Palanca regulable de plástico NYLON con componentes de ACERO INOXIDABLE con rosca ROSCADA MÉTRICA. Las palancas ajustables son componentes de sujeción que ofrecen una función de trinquete que es especialmente útil en espacios reducidos. Su diseño también permite un ajuste visual más sencillo a posiciones específicas y su forma ergonómica los hace fáciles de usar. Son ideales para situaciones en las que se requiere más torsión de la que se puede lograr con una simple perilla. Las palancas ajustables también se conocen como:
manijas ajustables, palancas de sujeción, palancas manuales, palancas de sujeción ajustables, palancas de tensión ajustables, palancas de sujeción, manijas de trinquete, manijas de trinquete, palancas de trinquete, palancas ajustables con resorte y palancas con resorte.

PDF

Palanca ajustable WN300.1, roscada métrica: imagen relacionada

Dimensiones en milímetros (pulgadas)

JW Winco
Número de parte
l1 d1
Rosca
d3 d4 h1 h2 h3 h4 t min Color de manija
4NS38K 30
(1.18)
M4           10
(.39)
12.5
(.49)
24.5
(.96)
4
(.16)
30.5
(1.20)
3.5
(.14)
8
(.31)
Negro
5NS38K   M5         10
(.39)
12.5
(.49)
24.5
(.96)
4
(.16)
30.5
(1.20)
3.5
(.14)
8
(.31)
Negro
5NS33K 45
(1.77)
  M5         10
(.39)
14.4
(.57)
24.5
(.96)
4
(.16)
35
(1.38)
3.5
(.14)
9
(.35)
Negro
6NS33K     M6       10
(.39)
14.4
(.57)
24.5
(.96)
4
(.16)
35
(1.38)
3.5
(.14)
9
(.35)
Negro
6NS33O     M6       10
(.39)
14.4
(.57)
24.5
(.96)
4
(.16)
35
(1.38)
3.5
(.14)
9
(.35)
Naranja
6NS34K 63
(2.48)
    M6       13.5
(.53)
19.2
(.76)
31
(1.22)
6.5
(.26)
45
(1.77)
4
(.16)
10
(.39)
Negro
8NS34K       M8     13.5
(.53)
19.2
(.76)
31
(1.22)
6.5
(.26)
45
(1.77)
4
(.16)
10
(.39)
Negro
8NS34O       M8     13.5
(.53)
19.2
(.76)
31
(1.22)
6.5
(.26)
45
(1.77)
4
(.16)
10
(.39)
Naranja
8NS35K 78
(3.07)
      M8     16
(.63)
21.8
(.86)
36
(1.42)
8
(.31)
55
(2.17)
4
(.16)
14
(.55)
Negro
8NS35O       M8     16
(.63)
21.8
(.86)
36
(1.42)
8
(.31)
55
(2.17)
4
(.16)
14
(.55)
Naranja
10NS35K         M10   16
(.63)
21.8
(.86)
36
(1.42)
8
(.31)
55
(2.17)
4
(.16)
14
(.55)
Negro
12NS36K 92
(3.62)
          M12 19
(.75)
25.2
(.99)
43
(1.69)
11
(.43)
65
(2.56)
4
(.16)
17
(.67)
Negro
12NS36O           M12 19
(.75)
25.2
(.99)
43
(1.69)
11
(.43)
65
(2.56)
4
(.16)
17
(.67)
Naranja
Número de Parte
4NS38K
5NS33K
5NS38K
6NS33K
6NS33O
6NS34K
8NS34K
8NS34O
8NS35K
8NS35O
10NS35K
12NS36K
12NS36O
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRadio de rotación l1
(mm)
Sección de montaje, diámetro d1 (tamaño de rosca)
(φ)
Color del cuerpo principal
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10304B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10455B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10305B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10456B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10456M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10636B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10638B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10638M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10788B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10788M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

107810B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

109212B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

109212M (naranja)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Aplicación Abrazadera Tipo, abrazadera Mecanismo de sujeción Dirección de la operación Horizontal
A Forma de L Tipo de sección de montaje Roscado interno Material del cuerpo principal (Nylon)
Cuerpo principal, tratamiento superficial No provisto Sección de montaje, material Acero inoxidable Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies No provisto
Ángulo de palanca(Deg) 20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico