(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Palanca de Sujeción - Roscada, serie GN300 , rosca métrica.

Palanca de Sujeción - Roscada, serie GN300 , rosca métrica.
  • Descuento por volumen

GN 300 Palanca ajustable de fundición de zinc con componentes de ACERO con rosca métrica. Las palancas ajustables son componentes de sujeción que ofrecen una función de trinquete que es especialmente útil en espacios reducidos. Su diseño también permite un ajuste visual más sencillo a posiciones específicas, y su forma ergonómica los hace fáciles de usar. Son ideales para situaciones donde se requiere más torque del que se puede lograr con una perilla simple. Las palancas ajustables también se conocen como:
manijas ajustables, palancas de sujeción, palancas manuales, palancas de sujeción ajustables, palancas de tensión ajustables, palancas de sujeción, manijas de trinquete, manijas de trinquete, palancas de trinquete, palancas ajustables con resorte y palancas con resorte.

PDF

Palanca ajustable GN300, roscada métrica: imagen relacionada

Dimensiones en milímetros (pulgadas)

JW Winco
Número de parte
l1 d1
Rosca
d3 d4 h1 h2 h3 h4
Carrera
t
mín.
Color de manija
4NA19K 30
(1.18)
M4               10
(.39)
13
(.51)
24.5
(.96)
4
(.16)
31
(1.22)
3.5
(.14)
7
(.28)
Negro
4NA01K 45
(1.77)
M4               10
(.39)
13
(.51)
24.5
(.96)
4
(.16)
34
(1.34)
3.5
(.14)
9
(.35)
Negro
5NA01K   M5             10
(.39)
13
(.51)
24.5
(.96)
4
(.16)
34
(1.34)
3.5
(.14)
9
(.35)
Negro
5NA01O   M5             10
(.39)
13
(.51)
24.5
(.96)
4
(.16)
34
(1.34)
3.5
(.14)
9
(.35)
Naranja
6NA01K     M6           10
(.39)
13
(.51)
24.5
(.96)
4
(.16)
34
(1.34)
3.5
(.14)
9
(.35)
Negro
6NA02K 63
(2.48)
    M6           13.5
(.53)
17.5
(.69)
31
(1.22)
6.5
(.26)
45
(1.77)
4
(.16)
11
(.43)
Negro
6NA02O     M6           13.5
(.53)
17.5
(.69)
31
(1.22)
6.5
(.26)
45
(1.77)
4
(.16)
11
(.43)
Naranja
8NA02K       M8         13.5
(.53)
17.5
(.69)
31
(1.22)
6.5
(.26)
45
(1.77)
4
(.16)
11
(.43)
Negro
8NA02O       M8         13.5
(.53)
17.5
(.69)
31
(1.22)
6.5
(.26)
45
(1.77)
4
(.16)
11
(.43)
Naranja
8NA03K 78
(3.07)
      M8         16
(.63)
21
(.83)
36
(1.42)
8
(.31)
54
(2.13)
4
(.16)
14
(.55)
Negro
8NA03O       M8         16
(.63)
21
(.83)
36
(1.42)
8
(.31)
54
(2.13)
4
(.16)
14
(.55)
Naranja
10NA03K         M10       16
(.63)
21
(.83)
36
(1.42)
8
(.31)
54
(2.13)
4
(.16)
14
(.55)
Negro
10NA04K 92
(3.62)
        M10       19
(.75)
24
(.94)
43
(1.69)
11
(.43)
64
(2.52)
4
(.16)
17
(.67)
Negro
12NA04K           M12     19
(.75)
24
(.94)
43
(1.69)
11
(.43)
64
(2.52)
4
(.16)
17
(.67)
Negro
12NA05K 108
(4.25)
          M12     23
(.91)
30
(1.18)
50.5
(1.99)
12
(.47)
75
(2.95)
5
(.20)
22
(.87)
Negro
14NA05K             M14   23
(.92)
30
(1.19)
50.5
(1.100)
12
(.48)
75
(2.96)
5
(.21)
22
(.88)
Negro
16NA05K               M16 23
(.93)
30
(1.20)
50.5
(1.101)
12
(.49)
75
(2.97)
5
(.22)
22
(.89)
Negro
Número de Parte
4NA01K
4NA19K
5NA01K
5NA01O
6NA01K
6NA02K
6NA02O
8NA02K
8NA02O
8NA03K
8NA03O
10NA03K
10NA04K
12NA04K
12NA05K
14NA05K
16NA05K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRadio de rotación l1
(mm)
Sección de montaje, diámetro d1 (tamaño de rosca)
(φ)
Color del cuerpo principal
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10454B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10304B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10455B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10455M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10456B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10636B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10636M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10638B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10638M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10788B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10788M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

107810B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

109210B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

109212B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1010812B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1010814B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

1010816B (negro)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Aplicación Abrazadera Tipo, abrazadera Mecanismo de sujeción Dirección de la operación Horizontal
A Forma de L Tipo de sección de montaje Roscado interno Material del cuerpo principal Aleación de zinc
Cuerpo principal, tratamiento superficial Recubrimiento en polvo Sección de montaje, material Acero Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Recubrimiento de óxido negro
Ángulo de palanca(Deg) 20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico