(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Palanca de Sujeción - Roscada, serie GN300, (Pulgadas).

Palanca de Sujeción - Roscada, serie GN300, (Pulgadas).
  • Descuento por volumen

Palanca regulable GN 300 en fundición inyectada de zinc con componentes de ACERO con rosca IMPERIAL ROSCADA. Las palancas ajustables son componentes de sujeción que ofrecen una función de trinquete que es especialmente útil en espacios reducidos. Su diseño también permite un ajuste visual más sencillo a posiciones específicas y su forma ergonómica los hace fáciles de usar. Son ideales para situaciones en las que se requiere más torsión de la que se puede lograr con una simple perilla. Las palancas ajustables también se conocen como:
manijas ajustables, palancas de sujeción, palancas manuales, palancas de sujeción ajustables, palancas de tensión ajustables, palancas de sujeción, manijas de trinquete, manijas de trinquete, palancas de trinquete, palancas ajustables con resorte y palancas con resorte.

PDF

Palanca ajustable GN300, pulgadas roscadas: Imagen relacionada

\r\n

Dimensiones en pulgadas (milímetros)

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
JW Winco
Número de parte
l1d1
Rosca
d3d4h1h2h3h4
Carrera
t
mín.
Color de manija
1TA19K1.18
(30)
10 x 32      0.39
(10)
0.51
(13)
0.96
(25)
0.16
(4)
1.22
(31)
0.14
(4)
0.35
(9)
Negro
3TA19O  1/4 x 20    0.39
(10)
0.51
(13)
0.96
(25)
0.16
(4)
1.22
(31)
0.14
(4)
0.35
(9)
Naranja
2TA01K1.77
(45)
 10 x 24     0.39
(10)
0.51
(13)
0.96
(25)
0.16
(4)
1.34
(34)
0.14
(4)
0.35
(9)
Negro
1TA01K10 x 32      0.39
(10)
0.51
(13)
0.96
(25)
0.16
(4)
1.34
(34)
0.14
(4)
0.35
(9)
Negro
3TA01K  1/4 x 20    0.39
(10)
0.51
(13)
0.96
(25)
0.16
(4)
1.34
(34)
0.14
(4)
0.35
(9)
Negro
3TA01O  1/4 x 20    0.39
(10)
0.51
(13)
0.96
(25)
0.16
(4)
1.34
(34)
0.14
(4)
0.35
(9)
Naranja
3TA02K2.48
(63)
  1/4 x 20    0.53
(14)
0.69
(18)
1.22
(31)
0.26
(7)
1.77
(45)
0.16
(4)
0.43
(11)
Negro
5TA02K   5/16 x 18   0.53
(14)
0.69
(18)
1.22
(31)
0.26
(7)
1.77
(45)
0.16
(4)
0.43
(11)
Negro
5TA02O   5/16 x 18   0.53
(14)
0.69
(18)
1.22
(31)
0.26
(7)
1.77
(45)
0.16
(4)
0.43
(11)
Naranja
5TA03O3.07
(78)
   5/16 x 18   0.63
(16)
0.83
(21)
1.42
(36)
0.31
(8)
2.13
(54)
0.16
(4)
0.55
(14)
Naranja
5TA03K   5/16 x 18   0.63
(16)
0.83
(21)
1.42
(36)
0.31
(8)
2.13
(54)
0.16
(4)
0.55
(14)
Negro
6TA03K    3/8 x 16  0.63
(16)
0.83
(21)
1.42
(36)
0.31
(8)
2.13
(54)
0.16
(4)
0.55
(14)
Negro
6TA03O    3/8 x 16  0.63
(16)
0.83
(21)
1.42
(36)
0.31
(8)
2.13
(54)
0.16
(4)
0.55
(14)
Naranja
6TA04K3.62
(92)
    3/8 x 16  0.75
(19)
0.94
(24)
1.69
(43)
0.43
(11)
2.52
(64)
0.16
(4)
0.67
(17)
Negro
6TA04O    3/8 x 16  0.75
(19)
0.94
(24)
1.69
(43)
0.43
(11)
2.52
(64)
0.16
(4)
0.67
(17)
Naranja
8TA04K     1/2 x 13 0.75
(19)
0.94
(24)
1.69
(43)
0.43
(11)
2.52
(64)
0.16
(4)
0.67
(17)
Negro
8TA04O     1/2 x 13 0.75
(19)
0.94
(24)
1.69
(43)
0.43
(11)
2.52
(64)
0.16
(4)
0.67
(17)
Naranja
8TA05K4.25
(108)
     1/2 x 13 0.91
(23)
1.18
(30)
1.99
(51)
0.47
(12)
2.95
(75)
0.2
(5)
0.87
(22)
Negro
10TA05K      5/8 x 110.91
(23)
1.18
(30)
1.99
(51)
0.47
(12)
2.95
(75)
0.2
(5)
0.87
(22)
Negro
Número de Parte
1TA01K
1TA19K
2TA01K
3TA01K
3TA01O
3TA02K
3TA19O
5TA02K
5TA02O
5TA03K
5TA03O
6TA03K
6TA03O
6TA04K
6TA04O
8TA04K
8TA04O
8TA05K
10TA05K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRadio de rotación l1
(mm)
Sección de montaje, diámetro d1 (tamaño de rosca)
(en)
Color del cuerpo principal
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10450.1875" (10-32)BK (negro mate)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10300.1875" (10-32)BK (negro mate)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10450.1875" (10-24)BK (negro mate)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10450.250" (1/4-20)BK (negro mate)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10450.250" (1/4-20)M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10630.250" (1/4-20)BK (negro mate)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10300.250" (1/4-20)M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10630.313" (5/16-18)BK (negro mate)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10630.313" (5/16-18)M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10780.313" (5/16-18)BK (negro mate)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10780.313" (5/16-18)M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10780.375" (3/8-16)BK (negro mate)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10780.375" (3/8-16)M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10920.375" (3/8-16)BK (negro mate)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10920.375" (3/8-16)M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10920.500" (1/2-13)BK (negro mate)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10920.500" (1/2-13)M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

101080.500" (1/2-13)BK (negro mate)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

101080.625" (5/8-11)BK (negro mate)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Aplicación Abrazadera Tipo, abrazadera Mecanismo de sujeción Dirección de la operación Horizontal
A Forma de L Tipo de sección de montaje Roscado interno Material del cuerpo principal Aleación de zinc
Cuerpo principal, tratamiento superficial Recubrimiento en polvo Sección de montaje, material Acero Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Recubrimiento de óxido negro
Ángulo de palanca(Deg) 20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico