(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Libres de Aceite Simplicity® - Abiertos (Pulgadas).

Bujes Libres de Aceite Simplicity® - Abiertos (Pulgadas).

PBC lineal ha combinado material frelon con tecnología de rodamientos de precisión para crear cojinetes lisos lineales simplicidad®. Los cojinetes lisos autolubricantes Simplicity pueden moverse en movimientos lineales, oscilantes, giratorios o cualquier combinación de movimientos a velocidades superiores a 4 m/s. (165 pulg/s)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FLN04
FLN06
FLN08
FLN10
FLN12
FLN16
FLN20
FLN24
FLN32
FLN40
FLN48
FLN64
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(pulgada)
O.D. D
(pulgada)
Longitud total L
(pulgada)
1 Pieza(s)

11 Días

0.25 pulg. (1/4 ")0.50 in (1/2 ")0,75 pulg. (3/4 ")
1 Pieza(s)

11 Días

0.38 in (3/8 ")0.63 in (5/8 ")0,88 pulg. (7/8 ")
1 Pieza(s)

11 Días

0.50 in (1/2 ")0,88 pulg. (7/8 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")
1 Pieza(s)

11 Días

0.63 in (5/8 ")1.13 pulgadas (1-1/8 ")1.50 pulgadas (1-1/2 ")
1 Pieza(s)

11 Días

0,75 pulg. (3/4 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")1.63 in (1-5/8 ")
1 Pieza(s)

11 Días

1.00 in (1 ")1.56 in (1-9/16 ")2.25 pulgadas (2-1/4 ")
1 Pieza(s)

11 Días

1.25 pulgadas (1-1/4 ")2.00 pulgadas (2 ")2.63 in (2-5/8 ")
1 Pieza(s)

11 Días

1.50 pulgadas (1-1/2 ")2,38 pulgadas (2-3/8 ")3.00 pulgadas (3 ")
1 Pieza(s)

11 Días

2.00 pulgadas (2 ")3.00 pulgadas (3 ")4.00 pulgadas (4 ")
1 Pieza(s)

11 Días

2.50 pulgadas (2-1/2 ")3.75 in (3-3/4 ")5.00 pulgadas (5 ")
1 Pieza(s)

11 Días

3.00 pulgadas (3 ")4.50 in (4-1/2 ")6.00 in (6 ")
1 Pieza(s)

11 Días

4.00 pulgadas (4 ")6.00 in (6 ")8.00 in (8 ")

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo De tipo abierto Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 0.72 Carga máxima permitida(N/mm2) 20.7
Velocidad máxima permitida(Sra) 1.5 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -240:: Coronado para la capacidad de autoalineación Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico