(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bujes Libres de Aceite Simplicity® - Grado alimenticio, cerrados (Pulgadas).

Bujes Libres de Aceite Simplicity® - Grado alimenticio, cerrados (Pulgadas).

Esta opción es adecuada para aplicaciones de calidad alimentaria.

PBC lineal ha combinado material frelon con tecnología de rodamientos de precisión para crear cojinetes lisos lineales simplicidad®. Los cojinetes lisos autolubricantes Simplicity pueden moverse en movimientos lineales, oscilantes, giratorios o cualquier combinación de movimientos a velocidades superiores a 4 m/s (165 in/s).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FL03W
FL04W
FL06W
FL08W
FL10W
FL12W
FL16W
FL20W
FL24W
FL32W
FL40W
FL48W
FL64W
FLA03W
FLA04W
FLA06W
FLA08W
FLA10W
FLA12W
FLA16W
FLA20W
FLA24W
FLA32W
FLA40W
FLA48W
FLA64W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(pulgada)
O.D. D
(pulgada)
Longitud total L
(pulgada)
Coronado para la capacidad de autoalineación
1 Pieza(s)

21 Días

0.19 in (3/16 ")0.38 in (3/8 ")0.56 in (9/16 ")Ninguno
1 Pieza(s)

21 Días

0.25 pulg. (1/4 ")0.50 in (1/2 ")0,75 pulg. (3/4 ")Ninguno
1 Pieza(s)

21 Días

0.38 in (3/8 ")0.63 in (5/8 ")0,88 pulg. (7/8 ")Ninguno
1 Pieza(s)

21 Días

0.50 in (1/2 ")0,88 pulg. (7/8 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")Ninguno
1 Pieza(s)

21 Días

0.63 in (5/8 ")1.13 pulgadas (1-1/8 ")1.50 pulgadas (1-1/2 ")Ninguno
1 Pieza(s)

21 Días

0,75 pulg. (3/4 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")1.63 in (1-5/8 ")Ninguno
1 Pieza(s)

21 Días

1.00 in (1 ")1.56 in (1-9/16 ")2.25 pulgadas (2-1/4 ")Ninguno
1 Pieza(s)

21 Días

1.25 pulgadas (1-1/4 ")2.00 pulgadas (2 ")2.63 in (2-5/8 ")Ninguno
1 Pieza(s)

21 Días

1.50 pulgadas (1-1/2 ")2,38 pulgadas (2-3/8 ")3.00 pulgadas (3 ")Ninguno
1 Pieza(s)

21 Días

2.00 pulgadas (2 ")3.00 pulgadas (3 ")4.00 pulgadas (4 ")Ninguno
1 Pieza(s)

21 Días

2.50 pulgadas (2-1/2 ")3.75 in (3-3/4 ")5.00 pulgadas (5 ")Ninguno
1 Pieza(s)

21 Días

3.00 pulgadas (3 ")4.50 in (4-1/2 ")6.00 in (6 ")Ninguno
1 Pieza(s)

21 Días

4.00 pulgadas (4 ")6.00 in (6 ")8.00 in (8 ")Ninguno
1 Pieza(s)

21 Días

0.19 in (3/16 ")0.38 in (3/8 ")0.56 in (9/16 ")
1 Pieza(s)

21 Días

0.25 pulg. (1/4 ")0.50 in (1/2 ")0,75 pulg. (3/4 ")
1 Pieza(s)

21 Días

0.38 in (3/8 ")0.63 in (5/8 ")0,88 pulg. (7/8 ")
1 Pieza(s)

21 Días

0.50 in (1/2 ")0,88 pulg. (7/8 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")
1 Pieza(s)

21 Días

0.63 in (5/8 ")1.13 pulgadas (1-1/8 ")1.50 pulgadas (1-1/2 ")
1 Pieza(s)

21 Días

0,75 pulg. (3/4 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")1.63 in (1-5/8 ")
1 Pieza(s)

21 Días

1.00 in (1 ")1.56 in (1-9/16 ")2.25 pulgadas (2-1/4 ")
1 Pieza(s)

21 Días

1.25 pulgadas (1-1/4 ")2.00 pulgadas (2 ")2.63 in (2-5/8 ")
1 Pieza(s)

21 Días

1.50 pulgadas (1-1/2 ")2,38 pulgadas (2-3/8 ")3.00 pulgadas (3 ")
1 Pieza(s)

21 Días

2.00 pulgadas (2 ")3.00 pulgadas (3 ")4.00 pulgadas (4 ")
1 Pieza(s)

21 Días

2.50 pulgadas (2-1/2 ")3.75 in (3-3/4 ")5.00 pulgadas (5 ")
1 Pieza(s)

21 Días

3.00 pulgadas (3 ")4.50 in (4-1/2 ")6.00 in (6 ")
1 Pieza(s)

21 Días

4.00 pulgadas (4 ")6.00 in (6 ")8.00 in (8 ")

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 0.36 Carga máxima permitida(N/mm2) 10.35
Velocidad máxima permitida(Sra) 0.71 Ambiente Comida

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico