(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bujes Libres de Aceite Simplicity® - Cerrados (Pulgadas).

Bujes Libres de Aceite Simplicity® - Cerrados (Pulgadas).

PBC lineal ha combinado material frelon con tecnología de rodamientos de precisión para crear cojinetes lisos lineales simplicidad®. Los cojinetes lisos autolubricantes Simplicity pueden moverse en movimientos lineales, oscilantes, giratorios o cualquier combinación de movimientos a velocidades superiores a 4 m/s. (165 pulg/s)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FL03
FL04
FL06
FL08
FL10
FL12
FL16
FL20
FL24
FL32
FL40
FL48
FL64
FLA03
FLA04
FLA06
FLA08
FLA10
FLA12
FLA16
FLA20
FLA24
FLA32
FLA40
FLA48
FLA64
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(pulgada)
O.D. D
(pulgada)
Longitud total L
(pulgada)
Coronado para la capacidad de autoalineación
1 Pieza(s)

11 Días

0.19 in (3/16 ")0.38 in (3/8 ")0.56 in (9/16 ")Ninguno
1 Pieza(s)

11 Días

0.25 pulg. (1/4 ")0.50 in (1/2 ")0,75 pulg. (3/4 ")Ninguno
1 Pieza(s)

11 Días

0.38 in (3/8 ")0.63 in (5/8 ")0,88 pulg. (7/8 ")Ninguno
1 Pieza(s)

11 Días

0.50 in (1/2 ")0,88 pulg. (7/8 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")Ninguno
1 Pieza(s)

11 Días

0.63 in (5/8 ")1.13 pulgadas (1-1/8 ")1.50 pulgadas (1-1/2 ")Ninguno
1 Pieza(s)

11 Días

0,75 pulg. (3/4 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")1.63 in (1-5/8 ")Ninguno
1 Pieza(s)

11 Días

1.00 in (1 ")1.56 in (1-9/16 ")2.25 pulgadas (2-1/4 ")Ninguno
1 Pieza(s)

11 Días

1.25 pulgadas (1-1/4 ")2.00 pulgadas (2 ")2.63 in (2-5/8 ")Ninguno
1 Pieza(s)

11 Días

1.50 pulgadas (1-1/2 ")2,38 pulgadas (2-3/8 ")3.00 pulgadas (3 ")Ninguno
1 Pieza(s)

11 Días

2.00 pulgadas (2 ")3.00 pulgadas (3 ")4.00 pulgadas (4 ")Ninguno
1 Pieza(s)

11 Días

2.50 pulgadas (2-1/2 ")3.75 in (3-3/4 ")5.00 pulgadas (5 ")Ninguno
1 Pieza(s)

11 Días

3.00 pulgadas (3 ")4.50 in (4-1/2 ")6.00 in (6 ")Ninguno
1 Pieza(s)

11 Días

4.00 pulgadas (4 ")6.00 in (6 ")8.00 in (8 ")Ninguno
1 Pieza(s)

11 Días

0.19 in (3/16 ")0.38 in (3/8 ")0.56 in (9/16 ")
1 Pieza(s)

11 Días

0.25 pulg. (1/4 ")0.50 in (1/2 ")0,75 pulg. (3/4 ")
1 Pieza(s)

11 Días

0.38 in (3/8 ")0.63 in (5/8 ")0,88 pulg. (7/8 ")
1 Pieza(s)

11 Días

0.50 in (1/2 ")0,88 pulg. (7/8 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")
1 Pieza(s)

11 Días

0.63 in (5/8 ")1.13 pulgadas (1-1/8 ")1.50 pulgadas (1-1/2 ")
1 Pieza(s)

11 Días

0,75 pulg. (3/4 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")1.63 in (1-5/8 ")
1 Pieza(s)

11 Días

1.00 in (1 ")1.56 in (1-9/16 ")2.25 pulgadas (2-1/4 ")
1 Pieza(s)

11 Días

1.25 pulgadas (1-1/4 ")2.00 pulgadas (2 ")2.63 in (2-5/8 ")
1 Pieza(s)

11 Días

1.50 pulgadas (1-1/2 ")2,38 pulgadas (2-3/8 ")3.00 pulgadas (3 ")
1 Pieza(s)

11 Días

2.00 pulgadas (2 ")3.00 pulgadas (3 ")4.00 pulgadas (4 ")
1 Pieza(s)

11 Días

2.50 pulgadas (2-1/2 ")3.75 in (3-3/4 ")5.00 pulgadas (5 ")
1 Pieza(s)

11 Días

3.00 pulgadas (3 ")4.50 in (4-1/2 ")6.00 in (6 ")
1 Pieza(s)

11 Días

4.00 pulgadas (4 ")6.00 in (6 ")8.00 in (8 ")

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 0.72 Carga máxima permitida(N/mm2) 20.7
Velocidad máxima permitida(Sra) 1.5 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -240::

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico