(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Libres de Aceite Simplicity® - Abiertos.

Bujes Libres de Aceite Simplicity® - Abiertos.

PBC lineal ha combinado material frelon con tecnología de rodamientos de precisión para crear cojinetes lisos lineales simplicidad®. Los cojinetes lisos autolubricantes Simplicity pueden moverse en movimientos lineales, oscilantes, giratorios o cualquier combinación de movimientos a velocidades superiores a 4 m/s. (165 pulg/s)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FJHN08
FJN08
FJN10
FJN12
FJN13
FJN16
FJN20
FJN25
FJN30
FJN35
FJN38
FJN40
FJN50
FJN60
FJN80
FJN100
FJN120
FJN150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud total L
(mm)
Carga aplicada
(N)
1 Pieza(s)

11 Días

10815172805
1 Pieza(s)

11 Días

10815243962
1 Pieza(s)

11 Días

101019295982
1 Pieza(s)

11 Días

101221307413
1 Pieza(s)

11 Días

101323328570
1 Pieza(s)

11 Días

1016283712199
1 Pieza(s)

11 Días

1020324217298
1 Pieza(s)

11 Días

1025405930379
1 Pieza(s)

11 Días

1030456439538
1 Pieza(s)

11 Días

1035527050462
1 Pieza(s)

11 Días

1038577659464
1 Pieza(s)

11 Días

1040608065896
1 Pieza(s)

11 Días

105080100102963
1 Pieza(s)

11 Días

106090110135911
1 Pieza(s)

11 Días

1080120140230637
1 Pieza(s)

11 Días

10100150175360371
1 Pieza(s)

11 Días

10120180200494222
1 Pieza(s)

11 Días

10150210240741334

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo De tipo abierto Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 0.72 Carga máxima permitida(N/mm2) 20.7
Velocidad máxima permitida(Sra) 1.5 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -240::204 Coronado para la capacidad de autoalineación Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico