(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Serie MLGP Cilindro guía de perfil bajo con cerradura

Serie MLGP Cilindro guía de perfil bajo con cerradura
  • Descuento por volumen

El cilindro guía de perfil bajo de la serie MLGP con bloqueo puede mantener el estado de sujeción.
[Características]
· Previene caídas para plantillas de ajuste a presión, etc.
· Protección contra caídas para el levantador.
· La posición de bloqueo se puede cambiar para acomodar las posiciones de tope externo y el grosor de las piezas de trabajo sujetadas.
· Sistema de bloqueo simple y confiable.
· Desbloqueo manual fácil.
· Son posibles 4 tipos de montaje.
· 2 tipos de piezas de rodamiento de barra guía adecuadas para diferentes aplicaciones.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para obtener detalles sobre las especificaciones.
  • Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre los detectores magnéticos.
  • Las imágenes del producto son representaciones.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MLGPM63-50Z-B

Número de Parte
MLGPM63-50Z-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Guiado
Diámetro interno del cilindro (tubo)(φ) 63 Carrera(mm) 50 Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Amortiguar Tope de goma en ambos extremos Presión operacional(MPa) 0.2 a 1.0 Especificaciones Imán incorporado
Tipo de rosca de puerto Rc Interruptores automáticos Sin cambio automático Longitud del cable conductor(m) N/A
El número de los interruptores N/A Tipo de montaje de interruptor automático N/A Tipo de rodamiento del eje Cojinete deslizante
Especificaciones a medida Ninguno Dirección de bloqueo Bloqueo de retracción

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MLGPM63-50Z-B de la serie Serie MLGP Cilindro guía de perfil bajo con cerradura.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico