(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de doble varilla, serie tipo compacto CXSJ (Números de pieza)

Cilindro de doble varilla, serie tipo compacto CXSJ

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cilindro de doble varilla, serie tipo compacto CXSJ
  • Cilindro de doble varilla, serie tipo compacto CXSJ
  • Cilindro de doble varilla, serie tipo compacto CXSJ
  • Descuento por volumen

Cilindro de doble varilla, serie tipo compacto CXSJ que se puede montar desde 3 direcciones.
[Características]
· Cilindro de doble varilla con función de guía adecuado para aplicaciones de recolección y colocación, etc.
· Los rodamientos de bolas de los bujes y los cojinetes deslizantes son estándar para todas las series.
· Las piezas de trabajo se pueden montar en 3 superficies.
· Dos veces el empuje, precisión no giratoria de ± 0.1°.
· Rango de carrera ajustable de 0 a -5 mm.

(i)Advertencia

  • Ver catálogo para detalles de especificaciones.
  • Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte
CXSJL6-10
CXSJL10-20
CXSJL10-30
CXSJL10-50
CXSJL10-75
CXSJM6-10
CXSJM6-20
CXSJM6-30
CXSJM6P-40
CXSJM10-10
CXSJM10-20
CXSJM10-30
CXSJM10-50
CXSJM15-100
CXSJM20-10
CXSJM25-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Presión operacional
(MPa)
Tipo de rodamiento del eje Tipo
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

6100.15 a 0.7Cojinete de bolasTubería estándar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

10200.1 a 0.7Cojinete de bolasTubería estándar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

10300.1 a 0.7Cojinete de bolasTubería estándar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

10500.1 a 0.7Cojinete de bolasTubería estándar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

10750.1 a 0.7Cojinete de bolasTubería estándar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

6100.15 a 0.7Rodamiento deslizanteTubería estándar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

6200.15 a 0.7Rodamiento deslizanteTubería estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

6300.15 a 0.7Rodamiento deslizanteTubería estándar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

6400.15 a 0.7Rodamiento deslizanteTubería axial
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

10100.1 a 0.7Rodamiento deslizanteTubería estándar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

10200.1 a 0.7Rodamiento deslizanteTubería estándar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

10300.1 a 0.7Rodamiento deslizanteTubería estándar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

10500.1 a 0.7Rodamiento deslizanteTubería estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

151000.1 a 0.7Rodamiento deslizanteTubería estándar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

20100.05 a 0.7Rodamiento deslizanteTubería estándar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

25200.05 a 0.7Rodamiento deslizanteTubería estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Guiado
Funcion adicional Cilindro con funciones de empuje y empuje. Medio ambiente, aplicaciones Estándar Amortiguar Tope de goma en ambos extremos
Especificaciones Imán incorporado Tipo de rosca de puerto Tornillo M Interruptores automáticos Sin interruptor
Especificaciones a medida Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico