(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de varilla guía miniatura serie MGJ (Números de pieza)

Cilindro de varilla guía miniatura serie MGJ

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cilindro de varilla guía miniatura serie MGJ
  • Cilindro de varilla guía miniatura serie MGJ
  • Cilindro de varilla guía miniatura serie MGJ
  • Cilindro de varilla guía miniatura serie MGJ
  • Descuento por volumen

Cilindro de varilla guía miniatura serie MGJ con cableado / tubería integral en una dirección.
[Características]
· Se puede montar desde 2 direcciones.
· Se pueden montar 2 detectores magnéticos incluso para carreras de 5 mm.

(i)Advertencia

  • Ver catálogo para detalles de especificaciones.
  • Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte
MGJ6-5
MGJ6-10
MGJ6-15
MGJ10-5
MGJ10-10
MGJ10-12
MGJ10-15
MGJ10-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

65
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

610
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

615
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1012
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1015
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Guiado
Funcion adicional Guía de alta rigidez / alta precisión de alta clase Medio ambiente, aplicaciones Estándar Amortiguar Tope de goma en ambos extremos
Presión operacional(MPa) 0.15 a 0.7 Especificaciones Imán incorporado Interruptores automáticos Sin interruptor

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico