(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mesa de guía Serie MGF

Mesa de guía Serie MGF
  • Descuento por volumen

Un cilindro de aire compacto de bajo perfil.
[Características]
· Un cilindro de tipo compacto con una guía de gran diámetro y excelente resistencia a la carga excéntrica.
· El cilindro de bajo perfil permite un diseño de máquina más compacto.
· Un pin guía interno no giratorio evita la rotación de la placa superior.
· Las ranuras en T se proporcionan en 3 caras (excepto la cara del puerto) para permitir el montaje de varios soportes. (No es adecuado para montar el cilindro en sí).
· Los interruptores automáticos se pueden montar en 4 superficies laterales del cuerpo.

(i)Advertencia

  • Ver catálogo para detalles de especificaciones.
  • Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre los cambios automáticos.
  • Las imágenes del producto son representaciones.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MGF40-30

Número de Parte
MGF40-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Guiado
Funcion adicional Estándar / Con función de retención de varilla Diámetro interno del cilindro (tubo)(φ) 40 Carrera(mm) 30
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Temperatura de operación(℃) -10::60 Presión operacional(MPa) 0.1::1
Amortiguar Tope de goma en ambos extremos Tipo de rosca de puerto Rc

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MGF40-30 de la serie Mesa de guía Serie MGF.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico