(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cilindro guía compacto serie MGQ

Cilindro guía compacto serie MGQ
  • Descuento por volumen

Un cilindro de aire con guía integrada con resistencia de carga lateral y alta precisión no giratoria.
[Características]
· Diseño compacto que ahorra espacio.
[Aplicaciones]
· Para topes y elevadores de líneas transportadoras.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre los detectores magnéticos.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte
MGQL16-10
MGQL20-20
MGQM12-20
MGQM12-50
MGQM12-75
MGQM16-20
MGQM16-30
MGQM16-40
MGQM16-50
MGQM20-20
MGQM20-40
MGQM20-50
MGQM20-75
MGQM20-100
MGQM25-20
MGQM25-30
MGQM25-50
MGQM25-75
MGQM25-100
MGQM32-50
MGQM32-100
MGQM40-25
MGQM40-50
MGQM50-75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Tipo de rosca de puerto Tipo de rodamiento del eje Opción
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1610-0.12~1-Cojinete de bolasProducto estándar (Sin opciones)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

2020-0.1~1RcCojinete de bolasProducto estándar (Sin opciones)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1220-0.12~1-Rodamiento deslizanteProducto estándar (Sin opciones)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1250-0.12~1-Rodamiento deslizanteProducto estándar (Sin opciones)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1275-0.12~1-Rodamiento deslizanteProducto estándar (Sin opciones)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1620-0.12~1-Rodamiento deslizanteProducto estándar (Sin opciones)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1630-0.12~1-Rodamiento deslizanteProducto estándar (Sin opciones)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

16--0.12~1-Rodamiento deslizanteProducto estándar (Sin opciones)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1650-0.12~1-Rodamiento deslizanteProducto estándar (Sin opciones)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

2020-0.1~1RcRodamiento deslizanteProducto estándar (Sin opciones)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

20--0.1~1RcRodamiento deslizanteProducto estándar (Sin opciones)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2050-0.1~1RcRodamiento deslizanteProducto estándar (Sin opciones)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

2075-0.1~1RcRodamiento deslizanteProducto estándar (Sin opciones)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

20100-0.1~1RcRodamiento deslizanteProducto estándar (Sin opciones)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

2520-0.1~1RcRodamiento deslizanteProducto estándar (Sin opciones)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2530-0.1~1RcRodamiento deslizanteProducto estándar (Sin opciones)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

2550-0.1~1RcRodamiento deslizanteProducto estándar (Sin opciones)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2575-10~600.1~1RcRodamiento deslizante-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

25100-0.1~1RcRodamiento deslizanteProducto estándar (Sin opciones)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

-50-0.1~1RcRodamiento deslizanteProducto estándar (Sin opciones)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

-100-0.1~1RcRodamiento deslizanteProducto estándar (Sin opciones)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

4025-0.1~1RcRodamiento deslizanteProducto estándar (Sin opciones)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

4050-0.1~1RcRodamiento deslizanteProducto estándar (Sin opciones)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

5075-0.1~1RcRodamiento deslizanteProducto estándar (Sin opciones)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Guiado
Funcion adicional Estándar / Con función de retención de varilla Medio ambiente, aplicaciones Estándar Amortiguar Tope de goma en ambos extremos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico