(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cilindro guía compacto serie MGP

Cilindro guía compacto serie MGP

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cilindro guía compacto serie MGP
  • Cilindro guía compacto serie MGP
  • Cilindro guía compacto serie MGP
  • Descuento por volumen

Cilindro compacto con guía.
[Características]
· Varilla guía acortada.
· Ahorra espacio.
· Al reducir la longitud de la barra guía en un máximo de 22 mm, se reduce el maquinado requerido para crear espacio entre la parte inferior del cuerpo del cilindro y el equipo.
· Los interruptores automáticos redondos y los interruptores automáticos fuertes resistentes al campo magnético se pueden montar directamente sin separadores.
· Son posibles 4 tipos de montaje.
· Tuberías desde cualquier dirección.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre los detectores magnéticos.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.

PDF

Número de Parte
MGPL12-10Z
MGPL12-20Z
MGPL12-20Z-M9BL
MGPL12-30Z
MGPL12-40Z
MGPL12-50Z
MGPL12-75Z
MGPL12-100Z
MGPL16-10Z
MGPL16-20Z
MGPL16-30Z
MGPL16-50Z
MGPL16-75Z
MGPL16-100Z
MGPL20-20Z
MGPL20-30Z
MGPL20-50Z
MGPL20-75Z
MGPL20-100Z
MGPL20-125Z
MGPL25-20Z
MGPL25-50Z
MGPL25-75Z
MGPL25-100Z
MGPL25-125Z
MGPL25-150Z
MGPL32-25Z
MGPL32-50Z
MGPL32-100Z
MGPL32-150Z
MGPL40-25Z
MGPL40-50Z
MGPL40-200Z
MGPL50-50Z
MGPL50-75Z
MGPL63-50Z
MGPM12-10Z
MGPM12-20Z
MGPM12-30Z
MGPM12-40Z
MGPM12-50Z
MGPM12-100Z
MGPM12-125Z
MGPM12-150Z
MGPM12-200Z
MGPM16-10Z
MGPM16-20Z
MGPM16-20Z-A93L
MGPM16-30Z
MGPM16-40Z
MGPM16-50Z
MGPM16-75Z
MGPM16-75Z-M9BW
MGPM16-100Z
MGPM16-125Z
MGPM16-200Z
MGPM16-250Z
MGPM20-20Z
MGPM20-30Z
MGPM20-40Z
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Tipo de rodamiento del eje Especificaciones a medida Opción
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales1210-10~600.12~1M5 x 0.8Sin cambio automáticoN/AN/AN/ABuje de bolasNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales1220-10~600.12~1M5 x 0.8Sin cambio automáticoN/AN/AN/ABuje de bolasNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales1220-10~60-M5 x 0.8M9B32EstándarBuje de bolasNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales1230-10~600.12~1M5 x 0.8Sin cambio automáticoN/AN/AN/ABuje de bolasNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales12--0.12~1M5 × 0.8Ninguno---Buje de bolas--
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales1250-0.12~1M5 × 0.8Ninguno---Buje de bolas--
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales1275-10~60-M5 x 0.8Sin cambio automáticoN/AN/AN/ABuje de bolasNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales12100-10~60-M5 x 0.8Sin cambio automáticoN/AN/AN/ABuje de bolasNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales1610-10~600.12~1M5 x 0.8Sin cambio automáticoN/AN/AN/ABuje de bolasNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales1620-0.12~1M5 × 0.8Ninguno---Buje de bolas--
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales1630-10~600.12~1M5 x 0.8Sin cambio automáticoN/AN/AN/ABuje de bolasNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales1650-10~600.12~1M5 x 0.8Sin cambio automáticoN/AN/AN/ABuje de bolasNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Varillas individuales1675-10~60-M5 x 0.8Sin cambio automáticoN/AN/AN/ABuje de bolasNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales16100-10~60-M5 x 0.8Sin cambio automáticoN/AN/AN/ABuje de bolasNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales2020-10~600.1~1RcSin cambio automáticoN/AN/AN/ABuje de bolasNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales2030-10~600.1~1RcSin cambio automáticoN/AN/AN/ABuje de bolasNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales2050-10~600.1~1RcSin cambio automáticoN/AN/AN/ABuje de bolasNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales2075-10~60-RcSin cambio automáticoN/AN/AN/ABuje de bolasNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales20100-10~60-RcSin cambio automáticoN/AN/AN/ABuje de bolasNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales20125-10~60-RcSin cambio automáticoN/AN/AN/ABuje de bolasNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales2520-10~600.1~1RcSin cambio automáticoN/AN/AN/ABuje de bolasNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales2550-10~600.1~1RcNinguno---Buje de bolas--
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales2575-10~60-RcSin cambio automáticoN/AN/AN/ABuje de bolasNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales25100-10~60-RcSin cambio automáticoN/AN/AN/ABuje de bolasNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales25125-10~60-RcSin cambio automáticoN/AN/AN/ABuje de bolasNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales25150-10~60-RcSin cambio automáticoN/AN/AN/ABuje de bolasNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales3225-10~60-RcSin cambio automáticoN/AN/AN/ABuje de bolasNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales3250-10~60-RcSin cambio automáticoN/AN/AN/ABuje de bolasNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales32100-10~60-RcSin cambio automáticoN/AN/AN/ABuje de bolasNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales32150-10~60-RcSin cambio automáticoN/AN/AN/ABuje de bolasNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Varillas individuales4025-10~60-RcSin cambio automáticoN/AN/AN/ABuje de bolasNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales4050-10~60-RcSin cambio automáticoN/AN/AN/ABuje de bolasNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales40200-10~60-RcSin cambio automáticoN/AN/AN/ABuje de bolasNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales5050-10~60-RcSin cambio automáticoN/AN/AN/ABuje de bolasNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales5075-10~60-RcSin cambio automáticoN/AN/AN/ABuje de bolasNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales6350-10~60-RcSin cambio automáticoN/AN/AN/ABuje de bolasNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales1210-10~600.12~1M5 × 0.8Ninguno---Rodamiento deslizante--
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Varillas individuales1220-10~600.12~1M5 × 0.8Ninguno---Rodamiento deslizante--
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Varillas individuales1230-10~600.12~1M5 × 0.8Ninguno---Rodamiento deslizante--
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales1240-10~600.12~1M5 x 0.8Sin cambio automáticoN/AN/AN/ARodamiento deslizanteNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales1250-10~600.12~1M5 x 0.8Sin cambio automáticoN/AN/AN/ARodamiento deslizanteNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales12100-10~60-M5 x 0.8Sin cambio automáticoN/AN/AN/ARodamiento deslizanteNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales12125-10~60-M5 x 0.8Sin cambio automáticoN/AN/AN/ARodamiento deslizanteNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales12150-10~60-M5 x 0.8Sin cambio automáticoN/AN/AN/ARodamiento deslizanteNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales12200-10~60-M5 x 0.8Sin cambio automáticoN/AN/AN/ARodamiento deslizanteNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales1610-10~600.12~1M5 × 0.8Ninguno---Rodamiento deslizante--
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Varillas individuales1620-10~600.12~1M5 × 0.8Ninguno---Rodamiento deslizante--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales1620-10~60-M5 x 0.8A9332EstándarRodamiento deslizanteNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales1630-10~600.12~1M5 x 0.8Sin cambio automáticoN/AN/AN/ARodamiento deslizanteNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales1640-10~600.12~1M5 × 0.8Ninguno---Rodamiento deslizante--
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Varillas individuales1650-10~600.12~1M5 × 0.8Ninguno---Rodamiento deslizante--
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales1675-10~60-M5 x 0.8Sin cambio automáticoN/AN/AN/ARodamiento deslizanteNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales1675-10~60-M5 x 0.8M9BW0.52EstándarRodamiento deslizanteNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales16100-10~60-M5 x 0.8Sin cambio automáticoN/AN/AN/ARodamiento deslizanteNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales16125-10~60-M5 x 0.8Sin cambio automáticoN/AN/AN/ARodamiento deslizanteNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales16200-10~60-M5 x 0.8Sin cambio automáticoN/AN/AN/ARodamiento deslizanteNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales16250-10~60-M5 x 0.8Sin cambio automáticoN/AN/AN/ARodamiento deslizanteNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales2020-10~600.1~1RcNinguno---Rodamiento deslizante--
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales2030-10~600.1~1RcNinguno---Rodamiento deslizante--
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales2040-10~600.1~1RcNinguno---Rodamiento deslizante--

Cargando…

Información básica

Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Guiado Funcion adicional Estándar / Con función de retención de varilla
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Amortiguar Tope de goma en ambos extremos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico