(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Controlador de velocidad con ajuste de un toque, serie de acero inoxidable, tipo codo / tipo universal, serie AS-FG【10 piezas por paquete】

Controlador de velocidad con ajuste de un toque, serie de acero inoxidable, tipo codo / tipo universal, serie AS-FG
  • Descuento por volumen

Controlador de velocidad fabricado por SMC Corporation.

[Características]
· Las especificaciones de acero inoxidable pueden usarse en ambientes corrosivos
· SUS 303 utilizado para piezas metálicas
· Colores claros para combinar con el equipo
· Los hilos con y sin sello están disponibles como estándar
· Tubo aplicable: tamaños en pulgadas estandarizados



(i)Advertencia

  • Para especificaciones y detalles, consulte el catálogo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para más detalles.

PDF

Número de Parte
AS1201FG-M5-04
AS1301FG-M5-06
AS2201FG-01-06S
AS2201FG-02-06S
AS2201FG-02-08S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Formato Diámetro de conexión Opción Tipos de tornillo Tubo aplicable OD mm
(mm)
Tamaño corporal

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro5 × 0.8NingunoM4Estándar M5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Universal5 × 0.8NingunoM6Estándar M5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro1/8Con selloR61/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro1/4Con selloR61/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro1/4Con selloR81/8, 1/4 estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Material del cuerpo PBT Método de control Medidor de salida
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Material de la porción del hilo Acero inoxidable Tipo de perilla Resina
Opción de tuerca de seguridad Tuerca de seguridad de forma hexagonal Tipo de articulación Rosca macho + acoplamientos de un toque Especificaciones a medida Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico