(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Controlador de velocidad con ajuste de un toque, especificación de acero inoxidable, tipo push-lock, tipo codo / tipo universal, serie AS-FG【10 piezas por paquete】

Controlador de velocidad con ajuste de un toque, especificación de acero inoxidable, tipo push-lock, tipo codo / tipo universal, serie AS-FG
  • Descuento por volumen

Controlador de velocidad fabricado por SMC Corporation.

[Características]
· Tipo de acero inoxidable, el tipo de bloqueo por empuje mejora la operación de bloqueo por aguja.


(i)Advertencia

  • Para especificaciones y detalles, consulte el catálogo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para más detalles.

PDF

Número de Parte
AS1211FG-M5-04A
AS2211FG-01-06SA
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de conexión Tipos de tornillo Tubo aplicable OD mm
(mm)
Tamaño corporal Método de sellado

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

5 × 0.8M41Sello de junta

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

1/8R62Con sellador

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Material del cuerpo PBT Método de control Medidor de entrada
Formato Tipo de codo conectado directamente al cilindro Medio ambiente, aplicaciones Estándar Material de la porción del hilo Acero inoxidable
Tipo de perilla Tipo de bloqueo de empuje Tipo de articulación Rosca macho + acoplamientos de un toque Especificaciones a medida Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico