(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Controlador de velocidad con conexión Uni One-Touch, tipo Push-Lock, serie AS【10 piezas por paquete】

Controlador de velocidad con conexión Uni One-Touch, tipo Push-Lock, serie AS
  • Descuento por volumen

Controlador de velocidad que utiliza un método de sellado de juntas.
[Características]
· El tipo de bloqueo de empuje mejora la operación de bloqueo de aguja.
· Las nuevas roscas de tubería reducen el tiempo de atornillado en 1/3.
[Aplicaciones]
· Aplicable a Rc, G, NPT y NPTF.

(i)Advertencia

  • Para especificaciones y detalles, consulte el catálogo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para más detalles.

PDF

Número de Parte
AS2201F-U01-06A
AS2201F-U01-07A
AS2201F-U01-08A
AS2201F-U02-07A
AS2201F-U02-08A
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de conexión Tubo aplicable OD mm
(mm)
Tamaño de pulgada OD del tubo aplicable
(pulgada)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

1/86-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

1/8-1/4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

1/88-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

1/4-1/4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

1/48-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Material del cuerpo PBT Método de control Medidor de salida
Formato Tipo de codo conectado directamente al cilindro Medio ambiente, aplicaciones Estándar Material de la porción del hilo Acero inoxidable 304
Tipo de perilla Tipo de bloqueo de empuje Tipo de articulación Rosca macho + acoplamientos de un toque Tipos de tornillo Uni

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico