(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controlador de velocidad tipo estándar, tipo en línea, serie AS【5-10 piezas por paquete】

Controlador de velocidad tipo estándar, tipo en línea, serie AS

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Controlador de velocidad tipo estándar, tipo en línea, serie AS
  • Controlador de velocidad tipo estándar, tipo en línea, serie AS
  • Descuento por volumen

Controlador de velocidad fabricado por SMC Corporation.

[Características]
· El tamaño compacto ahorra espacio.
· La velocidad se puede controlar fácilmente incluso con flujos bajos
· Permite el control de velocidad constante
· Mecanismo de retención de la válvula de aguja


(i)Advertencia

  • Ver catálogo para detalles de especificaciones.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles sobre la forma.

PDF

Número de Parte
AS1000-M3
AS1000-M5
AS2000-01
AS2000-02
AS2000-N01
AS2000-N02
AS3000-02
AS3000-03
AS3000-N03
AS4000-02
AS4000-03
AS4000-04
AS4000-N04
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Material de la porción del hilo Tipo de perilla Diámetro de conexión Tipos de tornillo Tamaño corporal

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 303[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304Estándar3 × 0.5MM3, M5 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Aleación de zincAleación de zincEstándar5 × 0.8MM3, M5 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Aleación de zincAleación de zincCon ranura para destornillador de punta plana1/8Rc1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Aleación de zincAleación de zincCon ranura para destornillador de punta plana1/4Rc1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Aleación de zincAleación de zincCon ranura para destornillador de punta plana1/8NPT1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Aleación de zincAleación de zincCon ranura para destornillador de punta plana1/4NPT1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Aluminio] IKOU[Aluminio] Aleación de aluminioCon ranura para destornillador de punta plana1/4Rc3/8 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Aluminio] IKOU[Aluminio] Aleación de aluminioCon ranura para destornillador de punta plana3/8Rc3/8 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Aluminio] IKOU[Aluminio] Aleación de aluminioCon ranura para destornillador de punta plana3/8NPT3/8 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Aluminio] IKOU[Aluminio] Aleación de aluminioEstándar1/4Rc1/2 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Aluminio] IKOU[Aluminio] Aleación de aluminioEstándar3/8Rc1/2 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Aluminio] IKOU[Aluminio] Aleación de aluminioEstándar1/2Rc1/2 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Aluminio] IKOU[Aluminio] Aleación de aluminioEstándar1/2NPT1/2 estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Método de control Medidor de salida / entrada Formato Recto
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Opción de tuerca de seguridad Tuerca de seguridad de forma hexagonal Tipo de articulación Ambos lados golpeados
Opción Ninguno Accesorios / montaje cabeza plana Phillips tamaño pequeño tornillo(Nominal x longitud) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico