(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Union Y KQ2U: conector de un toque【5-10 piezas por paquete】

Union Y KQ2U: conector de un toque
  • Descuento por volumen

Conector de un toque de SMC.
[Características]
· Mejora en la inserción y extracción del tubo.
· Compacto, ligero.
· Se puede utilizar en un vacío de -100 kPa.
[Aplicaciones]
· Utilice para derivar el tubo en la misma dirección.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para detalles sobre los materiales y especificaciones.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles.

PDF

Número de Parte
KQ2U01-00A
KQ2U03-00A
KQ2U04-00A
KQ2U06-00A
KQ2U07-00A
KQ2U08-00A
KQ2U09-00A
KQ2U10-00A
KQ2U11-00A
KQ2U12-00A
KQ2U16-00A
KQ2U23-00A
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Tamaño de tubo 1
(φ)
Color del botón de liberación

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] Estándar (PBT)-Naranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] Estándar (PBT)-Naranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT4Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT6Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] Estándar (PBT)-Naranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT8Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] Estándar (PBT)-Naranja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT10Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] Estándar (PBT)-Naranja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT-Gris claro

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT-Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT-Gris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acción unica Material de sellado Estándar (NBR) Aplicación Standard/Mini
Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Union Wye
Cantidad de tubos de conexión(pieza) 3 Color Blanco Suelte la forma del botón Circulo perfecto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico