(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conexiones autoalineables Serie H/DL/L/LL codo giratorio de Serie L【10 piezas por paquete】

Conexiones autoalineables Serie H/DL/L/LL codo giratorio de Serie L
  • Descuento por volumen

Un accesorio de tipo de apriete con un borde fuerte, que garantiza que el daño externo no conduzca fácilmente a una funcionalidad deteriorada.
[Características]
· Una manga de tipo no direccional.
· La manga ayuda a proteger contra daños externos.
· Baja pérdida de presión.
· Un tipo giratorio que se puede colocar en cualquier dirección.
[Aplicaciones]
· Úselo para tuberías de roscas hembra en ángulos rectos.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para las especificaciones del producto.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

L10-02

 
Número de Parte
L10-02
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Forma de conexión de rosca a tubo Codo giratorio Material Latón
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos R Tornillo de conexión 1/4
Tamaño de tubo aplicable OD 10 Material de la manga C2700

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo L10-02 de la serie Conexiones autoalineables Serie H/DL/L/LL codo giratorio de Serie L.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico