(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conexiones autoalineables Serie H/DL/L/LL codo macho DL【10 piezas por paquete】

Conexiones autoalineables Serie H/DL/L/LL codo macho DL
  • Descuento por volumen

Accesorios para tubería de tipo autoalineador por SMC Corporation.
[Características]
· Se puede usar con tubos de cobre blando.
· Una manga de metal de tipo no direccional.
· La manga ayuda a proteger contra daños externos.
· Baja pérdida de presión.
[Aplicaciones]
· Se usa para tubos en la misma dirección de roscas hembras.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para las especificaciones del producto.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles.

PDF

 
Número de Parte
DL04-01
DL06-01
DL06-02
DL08-01
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de conexión Tamaño de tubo aplicable OD

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1/84

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1/86

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1/46

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

1/88

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Forma de conexión de rosca a tubo Unión de codo Material Latón
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos R Material de la manga C2700

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico