(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bujes Lineales de Bolas - Sencillo. Serie Super (Pulgadas).

Bujes Lineales de Bolas - Sencillo. Serie Super (Pulgadas).

El rodamiento con casquillo de bolas súper es autoalineante, liviano y ajustable con un bajo coeficiente de fricción.
Los retenedores de polímero de ingeniería y las fundas exteriores resistentes al desgaste reducen la inercia y el ruido en aplicaciones críticas de alta velocidad. Placas de soporte flotantes radialmente. Cuando se instala en una carcasa ajustable, el rodamiento con casquillo de bolas súper se puede ajustar a un ajuste diametral específico para un movimiento preciso y repetible.

PDF

 
Número de Parte
SUPER3
SUPER4
SUPER6
SUPER6-CR
SUPER8
SUPER8-CR
SUPER8-DD
SUPER10
SUPER10-DD
SUPER12
SUPER12-CR
SUPER12-DD
SUPER16
SUPER16-DD
SUPER20
SUPER24
SUPER32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Para eje de díametro
(pulgada)
Longitud total L
(pulgada)
O.D. D
(pulgada)
Sellos Resistente a la corrosión
1 Pieza(s)

5 Días

0.19 in (3/16 ")0.56 in (9/16 ")0.375 pulg. (3/8 ")Sin sello-
1 Pieza(s)

5 Días

0.25 pulg. (1/4 ")0,75 pulg. (3/4 ")0.50 in (1/2 ")Sin sello-
1 Pieza(s)

5 Días

0.38 in (3/8 ")0.875 pulgadas (7/8 ")0.625 pulgadas (5/8 ")Sin sello-
1 Pieza(s)

5 Días

0.38 in (3/8 ")0.875 pulgadas (7/8 ")0.625 pulgadas (5/8 ")Sin sello
1 Pieza(s)

5 Días

0.50 in (1/2 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")0.875 pulgadas (7/8 ")Sin sello-
1 Pieza(s)

5 Días

0.50 in (1/2 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")0.875 pulgadas (7/8 ")Sin sello
1 Pieza(s)

5 Días

0.50 in (1/2 ")1.50 pulgadas (1-1/2 ")0.875 pulgadas (7/8 ")Con sello-
1 Pieza(s)

5 Días

0.63 in (5/8 ")1.50 pulgadas (1-1/2 ")1.125 pulgadas (1-1/8 ")Sin sello-
1 Pieza(s)

5 Días

0.63 in (5/8 ")1.50 pulgadas (1-1/2 ")1.125 pulgadas (1-1/8 ")Con sello-
1 Pieza(s)

5 Días

0,75 pulg. (3/4 ")1.625 pulgadas (1-5/8 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")Sin sello-
1 Pieza(s)

5 Días

0,75 pulg. (3/4 ")1.625 pulgadas (1-5/8 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")Sin sello
1 Pieza(s)

5 Días

0,75 pulg. (3/4 ")1.875 pulgadas (1-7/8 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")Con sello-
1 Pieza(s)

5 Días

1.00 in (1 ")2.25 pulgadas (2-1/4 ")1.56 in (1-9/16 ")Sin sello-
1 Pieza(s)

5 Días

1.00 in (1 ")2.25 pulgadas (2-1/4 ")1.56 in (1-9/16 ")Con sello-
1 Pieza(s)

5 Días

1.25 pulgadas (1-1/4 ")2.625 pulgadas (2-5/8 ")2.00 pulgadas (2 ")Sin sello-
1 Pieza(s)

5 Días

1.50 pulgadas (1-1/2 ")3.00 pulgadas (3 ")2.375 pulgadas (2-3/8 ")Sin sello-
1 Pieza(s)

5 Días

2.00 pulgadas (2 ")4.00 pulgadas (4 ")3.00 pulgadas (3 ")Sin sello-

Cargando…

  1. 1

Información básica

TYPE Recto Movimiento Movimiento lineal Estilo Estándar
Tipo de lubricación Estándar Longitud Simple Auto alineación

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico