(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida cuadrada, sencillo/doble. Serie Super Smart (Pulgadas).

Bujes Lineales de Bolas - Con brida cuadrada, sencillo/doble. Serie Super Smart (Pulgadas).

"Los soportes cerrados se utilizan con ejes soportados en el EXTREMO. Para uso con ejes clase L
Rodamientos de bolas incluidos, instalados de fábrica, en cada bloque de soporte.

PDF

 
Número de Parte
SS6UTFB8
SSUFB12
SSUFB16
SSUFB24
SSUTFB12
SSUTFB16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Para eje de díametro
(pulgada)
Longitud total L
(pulgada)
O.D. D
(pulgada)
Longitud
1 Pieza(s)

16 Días

0.50 in (1/2 ")3.20 en1.25 pulgadas (1-1/4 ")Doble
1 Pieza(s)

16 Días

0,75 pulg. (3/4 ")2.06 en1.75 pulg. (1-3/4 ")Simple
1 Pieza(s)

16 Días

1.00 in (1 ")2.81 en2.25 pulgadas (2-1/4 ")Simple
1 Pieza(s)

16 Días

1.50 pulgadas (1-1/2 ")4.00 pulgadas (4 ")3.62 in (3-5/8 ")Simple
1 Pieza(s)

16 Días

0,75 pulg. (3/4 ")3.95 en1.75 pulg. (1-3/4 ")Doble
1 Pieza(s)

16 Días

1.00 in (1 ")5.33 en2.25 pulgadas (2-1/4 ")Doble

Cargando…

  1. 1

Información básica

TYPE Brida Movimiento Movimiento lineal Estilo Estándar
Tipo de lubricación Estándar Sellos Sin sello Auto alineación

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico