(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera bloque ancho, sencillo. Serie Super Smart (Pulgadas).

Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera bloque ancho, sencillo. Serie Super Smart (Pulgadas).

"Los soportes cerrados se utilizan con ejes soportados en los extremos. Para uso con ejes clase L
Rodamientos de bolas incluidos, instalados de fábrica, en cada bloque de soporte."

PDF

 
Número de Parte
SS6UPB8
SSUPB10
SSUPB12
SSUPB16
SSUPB16-CR
SSUPB20
SSUPB24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Para eje de díametro
(pulgada)
Longitud total L
(pulgada)
O.D. D
(pulgada)
Resistente a la corrosión
1 Pieza(s)

16 Días

0.50 in (1/2 ")1.69 en1.69 en-
1 Pieza(s)

16 Días

0.63 in (5/8 ")1.94 en--
1 Pieza(s)

16 Días

0,75 pulg. (3/4 ")2.06 en--
1 Pieza(s)

16 Días

1.00 in (1 ")2.81 en--
1 Pieza(s)

16 Días

1.00 in (1 ")2.81 en-
1 Pieza(s)

16 Días

1.25 pulgadas (1-1/4 ")3.63 in (3-5/8 ")--
1 Pieza(s)

16 Días

1.50 pulgadas (1-1/2 ")4.00 pulgadas (4 ")--

Cargando…

  1. 1

Información básica

TYPE Carcasas Movimiento Movimiento lineal Estilo Estándar
Tipo de lubricación Estándar Longitud Simple Sellos Sin sello
Auto alineación

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico