(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera bloque ancho, con buje abierto, sencillo (Pulgadas).

Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera bloque ancho, con buje abierto, sencillo (Pulgadas).

Buje de bolas de la serie SUPER que incorpora una carcasa de aluminio ancha, que facilita el montaje de una placa desde la parte superior. El buje es de configuración abierto, diseñado para aplicaciones en ejes con soporte continuo. Dimensiones configurables en pulgadas, compatible con ejes lineales en pulgadas.

Número de Parte
SPB8OPN
SPB10OPN
SPB12OPN
SPB16OPN
SPB20OPN
SPB24OPN
SPB32OPN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Para eje de díametro
(pulgada)
Longitud total L
(pulgada)
1 Pieza(s)

16 Días

0.50 in (1/2 ")1.50 pulgadas (1-1/2 ")
1 Pieza(s)

16 Días

0.63 in (5/8 ")1.75 pulg. (1-3/4 ")
1 Pieza(s)

16 Días

0,75 pulg. (3/4 ")1.875 pulgadas (1-7/8 ")
1 Pieza(s)

16 Días

1.00 in (1 ")2.625 pulgadas (2-5/8 ")
1 Pieza(s)

16 Días

1.25 pulgadas (1-1/4 ")3.38 en
1 Pieza(s)

16 Días

1.50 pulgadas (1-1/2 ")3.75 in (3-3/4 ")
1 Pieza(s)

16 Días

2.00 pulgadas (2 ")4.75 in (4-3/4 ")

Cargando…

  1. 1

Información básica

TYPE Carcasas Movimiento Movimiento lineal Estilo Abierto
Tipo de lubricación Estándar Longitud Simple Sellos Sin sello
Auto alineación

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico