(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bujes Lineales de Bolas - Sencillo. Serie Super Smart (Pulgadas).

Bujes Lineales de Bolas - Sencillo. Serie Super Smart (Pulgadas).

Estos rodamientos universalmente autoalineables ofrecen el doble de capacidad de carga u ocho veces la vida útil de nuestro rodamiento Super Ball Bushing®. Este producto patentado proporciona un movimiento lineal suave, silencioso y de baja resistencia con 6 veces la capacidad de carga o 216 veces la vida útil L10 de un rodamiento lineal de bolas de acero convencional.

PDF

 
Número de Parte
SS6U8
SS6U8W
SS6U8WW
SSU10
SSU10WW
SSU12
SSU12W
SSU12WW
SSU16
SSU16WW
SSU20
SSU20WW
SSU24
SSU24WW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Para eje de díametro
(pulgada)
Longitud total L
(pulgada)
O.D. D
(pulgada)
Sellos
1 Pieza(s)

5 Días

0.50 in (1/2 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")0.875 pulgadas (7/8 ")Sin sello
1 Pieza(s)

16 Días

0.50 in (1/2 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")0.875 pulgadas (7/8 ")Un lado
1 Pieza(s)

5 Días

0.50 in (1/2 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")0.875 pulgadas (7/8 ")Con sello
1 Pieza(s)

5 Días

0.63 in (5/8 ")1.50 pulgadas (1-1/2 ")1.125 pulgadas (1-1/8 ")Sin sello
1 Pieza(s)

5 Días

0.63 in (5/8 ")1.50 pulgadas (1-1/2 ")1.125 pulgadas (1-1/8 ")Con sello
1 Pieza(s)

5 Días

0,75 pulg. (3/4 ")1.625 pulgadas (1-5/8 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")Sin sello
1 Pieza(s)

5 Días

0,75 pulg. (3/4 ")1.625 pulgadas (1-5/8 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")Con sello
1 Pieza(s)

5 Días

0,75 pulg. (3/4 ")1.625 pulgadas (1-5/8 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")Con sello
1 Pieza(s)

5 Días

1.00 in (1 ")2.25 pulgadas (2-1/4 ")1.56 in (1-9/16 ")Sin sello
1 Pieza(s)

5 Días

1.00 in (1 ")2.25 pulgadas (2-1/4 ")1.56 in (1-9/16 ")Con sello
1 Pieza(s)

5 Días

1.25 pulgadas (1-1/4 ")2.625 pulgadas (2-5/8 ")2.00 pulgadas (2 ")Sin sello
1 Pieza(s)

5 Días

1.25 pulgadas (1-1/4 ")2.625 pulgadas (2-5/8 ")2.00 pulgadas (2 ")Con sello
1 Pieza(s)

5 Días

1.50 pulgadas (1-1/2 ")3.00 pulgadas (3 ")2.375 pulgadas (2-3/8 ")Sin sello
1 Pieza(s)

5 Días

1.50 pulgadas (1-1/2 ")3.00 pulgadas (3 ")2.375 pulgadas (2-3/8 ")Con sello

Cargando…

  1. 1

Información básica

TYPE Recto Movimiento Movimiento lineal Estilo Estándar
Tipo de lubricación Estándar Longitud Simple Auto alineación

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico