(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera bloque ancho, doble. Serie Super Smart.

Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera bloque ancho, doble. Serie Super Smart.

Los soportes cerrados se utilizan con ejes soportados en el EXTREMO. Para uso con ejes de clase MM. Rodamientos de bolas incluidos, instalados de fábrica, en cada bloque de soporte.

PDF

 
Número de Parte
SSETWNM25DD
SSETWNM30DD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Para eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

16 Días

25130
1 Pieza(s)

16 Días

30152

Cargando…

  1. 1

Información básica

TYPE Carcasas Movimiento Movimiento lineal Estilo Estándar
Tipo de lubricación Estándar Longitud Doble Sellos Con sello
Auto alineación

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico