(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera bloque ancho, sencillo, buje Super Smart.

Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera bloque ancho, sencillo, buje Super Smart.

Los soportes abiertos se utilizan con ejes soportados continuos.
Para uso con ejes de clase métrica.
Los rodamientos con casquillos de bolas están incluidos y se instalan de fábrica en cada bloque de soporte.

PDF

 
Número de Parte
SSEPBM16DD
SSEPBM20DD
SSEPBM25DD
SSEPBM30DD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Para eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

16 Días

1643
1 Pieza(s)

16 Días

2054
1 Pieza(s)

16 Días

2567
1 Pieza(s)

16 Días

3079

Cargando…

  1. 1

Información básica

TYPE Carcasas Movimiento Movimiento lineal Estilo Estándar
Tipo de lubricación Estándar Longitud Simple Sellos Con sello
Auto alineación

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico