(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bujes Lineales de Bolas - Sencillo, abierto (Pulgadas).

Bujes Lineales de Bolas - Sencillo, abierto (Pulgadas).

Los rodamientos con casquillos de bolas de acero de precisión ofrecen grandes mejoras en eficiencia, productividad y precisión en comparación con los rodamientos lisos de alta fricción.
El diseño totalmente de acero hace que la línea de productos de rodamientos sea perfecta para reemplazar los cojinetes lisos en aplicaciones de alta temperatura.
El casquillo de bolas de recirculación antifricción con funda de acero proporciona un movimiento rígido de baja resistencia: Up to 100 veces menos coeficiente de resistencia que un rodamiento de contacto plano.

PDF

 
Número de Parte
OPN122026
OPN162536
OPN203242
OPN243848
OPN81420
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Para eje de díametro
(pulgada)
Longitud total L
(pulgada)
O.D. D
(pulgada)
1 Pieza(s)

16 Días

0,75 pulg. (3/4 ")1.625 pulgadas (1-5/8 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")
1 Pieza(s)

16 Días

1.00 in (1 ")2.25 pulgadas (2-1/4 ")1.56 in (1-9/16 ")
1 Pieza(s)

16 Días

1.25 pulgadas (1-1/4 ")2.625 pulgadas (2-5/8 ")2.00 pulgadas (2 ")
1 Pieza(s)

16 Días

1.50 pulgadas (1-1/2 ")3.00 pulgadas (3 ")2.375 pulgadas (2-3/8 ")
1 Pieza(s)

16 Días

0.50 in (1/2 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")0.875 pulgadas (7/8 ")

Cargando…

  1. 1

Información básica

TYPE Recto Movimiento Movimiento lineal Estilo Abierto
Tipo de lubricación Estándar Longitud Simple Sellos Sin sello
Auto alineación Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico