(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bujes Lineales de Bolas - MultiTrac, métrico.

Bujes Lineales de Bolas - MultiTrac, métrico.

El casquillo de bolas MultiTrac extremadamente rígido reduce la deflexión y proporciona el doble de capacidad de carga u ocho veces la vida útil de los rodamientos de casquillos de bolas convencionales.
La tecnología patentada de control de bolas del rodamiento elimina las ataduras y las vibraciones (stick-slip), comunes en los rodamientos lisos de alta fricción.

PDF

 
Número de Parte
MAM08WW
MAM12W
MAM12WW
MAM16
MAM16W
MAM16WW
MAM20WW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Para eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
Sellos
1 Pieza(s)

16 Días

82516Con sello
1 Pieza(s)

16 Días

123222Con sello
1 Pieza(s)

16 Días

123222Con sello
1 Pieza(s)

16 Días

163626Sin sello
1 Pieza(s)

16 Días

163626Con sello
1 Pieza(s)

16 Días

163626Con sello
1 Pieza(s)

16 Días

204532Con sello

Cargando…

  1. 1

Información básica

TYPE Recto Movimiento Movimiento lineal Estilo Estándar
Tipo de lubricación Estándar Longitud Simple Auto alineación Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico