(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bujes Lineales de Bolas - Sencillo, precisión (Pulgadas).

Bujes Lineales de Bolas - Sencillo, precisión (Pulgadas).

Los rodamientos con casquillos de bolas de acero de precisión ofrecen grandes mejoras en eficiencia, productividad y precisión en comparación con los rodamientos lisos de alta fricción. El diseño totalmente de acero hace que la línea de productos de rodamientos sea perfecta para reemplazar los cojinetes lisos en aplicaciones de alta temperatura.

PDF

 
Número de Parte
A101824
A101824SS
A122026
A122026-DD
A122026SS
A162536
A162536-DD
A162536SS
A203242
A243848
A324864
A406080
A4812
A4812SS
A487296
A61014
A61014SS
A6496128
A81420
A81420-DD
A81420SS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Para eje de díametro
(pulgada)
Longitud total L
(pulgada)
O.D. D
(pulgada)
Sellos
1 Pieza(s)

16 Días

0.63 in (5/8 ")1.50 pulgadas (1-1/2 ")1.125 pulgadas (1-1/8 ")Sin sello
1 Pieza(s)

16 Días

0.63 in (5/8 ")1.50 pulgadas (1-1/2 ")1.125 pulgadas (1-1/8 ")Sin sello
1 Pieza(s)

16 Días

0,75 pulg. (3/4 ")1.625 pulgadas (1-5/8 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")Sin sello
1 Pieza(s)

16 Días

0,75 pulg. (3/4 ")1.625 pulgadas (1-5/8 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")Con sello
1 Pieza(s)

16 Días

0,75 pulg. (3/4 ")1.625 pulgadas (1-5/8 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")Con sello
1 Pieza(s)

16 Días

1.00 in (1 ")2.25 pulgadas (2-1/4 ")1.56 in (1-9/16 ")Sin sello
1 Pieza(s)

16 Días

1.00 in (1 ")2.25 pulgadas (2-1/4 ")1.56 in (1-9/16 ")Con sello
1 Pieza(s)

16 Días

1.00 in (1 ")2.25 pulgadas (2-1/4 ")1.56 in (1-9/16 ")Sin sello
1 Pieza(s)

16 Días

1.25 pulgadas (1-1/4 ")2.625 pulgadas (2-5/8 ")2.00 pulgadas (2 ")Sin sello
1 Pieza(s)

16 Días

1.50 pulgadas (1-1/2 ")3.00 pulgadas (3 ")2.375 pulgadas (2-3/8 ")Sin sello
1 Pieza(s)

16 Días

2.00 pulgadas (2 ")4.00 pulgadas (4 ")3.00 pulgadas (3 ")Sin sello
1 Pieza(s)

16 Días

2.50 pulgadas (2-1/2 ")5.00 pulgadas (5 ")3.75 (3-3/4")Sin sello
1 Pieza(s)

16 Días

0.25 pulg. (1/4 ")0,75 pulg. (3/4 ")0.50 in (1/2 ")Sin sello
1 Pieza(s)

16 Días

0.25 pulg. (1/4 ")0,75 pulg. (3/4 ")0.50 in (1/2 ")Sin sello
1 Pieza(s)

16 Días

3.00 pulgadas (3 ")6.00 in (6 ")4.50 in (4-1/2 ")Sin sello
1 Pieza(s)

16 Días

0.38 in (3/8 ")0.875 pulgadas (7/8 ")0.625 pulgadas (5/8 ")Sin sello
1 Pieza(s)

16 Días

0.38 in (3/8 ")0.875 pulgadas (7/8 ")0.625 pulgadas (5/8 ")Sin sello
1 Pieza(s)

16 Días

4.00 pulgadas (4 ")8.00 in (8 ")6.00 in (6 ")Sin sello
1 Pieza(s)

16 Días

0.50 in (1/2 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")0.875 pulgadas (7/8 ")Sin sello
1 Pieza(s)

16 Días

0.50 in (1/2 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")0.875 pulgadas (7/8 ")Con sello
1 Pieza(s)

16 Días

0.50 in (1/2 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")0.875 pulgadas (7/8 ")Sin sello

Cargando…

  1. 1

Información básica

TYPE Recto Movimiento Movimiento lineal Estilo Estándar
Tipo de lubricación Estándar Longitud Simple Auto alineación Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico