(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ejes Lineales de Precisión - Rectos, sin maquinados, Acero Inoxidable, marca Thomson.

Ejes Lineales de Precisión - Rectos, sin maquinados, Acero Inoxidable, marca Thomson.

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el eje rápido de 60 cajas: recto, métrico (Thomson lineal), consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
QS 12 MM 1000
QS 12 MM 1500
QS 12 MM 2000
QS 12 MM 250
QS 12 MM 500
QS 12 MM 750
QS 16 MM 1000
QS 16 MM 1500
QS 16 MM 2000
QS 16 MM 250
QS 16 MM 500
QS 16 MM 750
QS 20 MM 1000
QS 20 MM 1500
QS 20 MM 2000
QS 20 MM 250
QS 20 MM 500
QS 20 MM 750
QS 25 MM 1000
QS 25 MM 1500
QS 25 MM 2000
QS 25 MM 500
QS 25 MM 750
QS 30 MM 1000
QS 30 MM 1500
QS 30 MM 2000
QS 30 MM 500
QS 30 MM 750
QS 40 MM 1000
QS 40 MM 1500
QS 40 MM 2000
QS 40 MM 500
QS 40 MM 750
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del eje D
(mm)
Diámetro del eje D
(pulgada)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)

11 Días

125/8"1000
1 Pieza(s)

11 Días

12-1500
1 Pieza(s)

11 Días

12-2000
1 Pieza(s)

11 Días

12-250
1 Pieza(s)

11 Días

12-500
1 Pieza(s)

11 Días

12-750
1 Pieza(s)

11 Días

16-1000
1 Pieza(s)

11 Días

16-1500
1 Pieza(s)

11 Días

16-2000
1 Pieza(s)

11 Días

16-250
1 Pieza(s)

11 Días

16-500
1 Pieza(s)

11 Días

16-750
1 Pieza(s)

11 Días

20-1000
1 Pieza(s)

11 Días

20-1500
1 Pieza(s)

11 Días

20-2000
1 Pieza(s)

11 Días

20-250
1 Pieza(s)

11 Días

20-500
1 Pieza(s)

11 Días

20-750
1 Pieza(s)

11 Días

25-1000
1 Pieza(s)

11 Días

25-1500
1 Pieza(s)

11 Días

25-2000
1 Pieza(s)

11 Días

25-500
1 Pieza(s)

11 Días

25-750
1 Pieza(s)

11 Días

30-1000
1 Pieza(s)

11 Días

30-1500
1 Pieza(s)

11 Días

30-2000
1 Pieza(s)

11 Días

30-500
1 Pieza(s)

11 Días

30-750
1 Pieza(s)

11 Días

40-1000
1 Pieza(s)

11 Días

40-1500
1 Pieza(s)

11 Días

40-2000
1 Pieza(s)

11 Días

40-500
1 Pieza(s)

11 Días

40-750

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma básica Recto Extremo (izquierdo) Sin maquinado Extremo (derecho) Sin maquinado
Material Caja de acero endurecido Acabado superficial Ninguno Pre perforado Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico