(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cara de arandela de tuerca hexagonal (serie F42)

Cara de arandela de tuerca hexagonal (serie F42)
  • Descuento por volumen

· Material: ③Acero inoxidable 304
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la cara de la arandela de tuerca hexagonal (serie F42), consulte las secciones siguientes:

PDF

 
Número de Parte
F421016
F423046
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la rosca Paso de hilo Ancho a través de pisos Espesor
1 Pieza(s)

8 Días

M101.515.73~16.008.94~9.30
1 Pieza(s)

8 Días

M303.545.00~46.0027.30~28.60

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Acabado superficial Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico