(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Muelles helicoidales de compresión - bobina gruesa, acero para muelles, serie F

Muelles helicoidales de compresión - bobina gruesa, acero para muelles, serie F
  • Descuento por volumen

La carga máxima es la carga en el momento de la adhesión. Por lo tanto, el rango real de uso es más restringido

(i)Advertencia

  • La carga máxima es la carga en el momento de la adhesión. Por lo tanto, el rango real de uso es más restringido

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
F7411
F7412
F7413
F7414
F7415
F7417
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMax. Carga (rango seguro)
(N)
Carga máxima
(N)
Largo libre
(mm)
O.D.
(φ)
(Constante de resorte)
(N/mm)
Diámetro del cable
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104.51~8.505.6922009790.314
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104.51~8.505.6853509749.414
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104.51~8.507.049200112115.516
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104.51~8.507.15935011262.816
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108.51~16.0010.607250129141.419
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108.51~16.0013.253250147194.922

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material SUP-9 Condición de superficie final Conectado a tierra

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico