(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Muelle helicoidal largo

Muelle helicoidal largo
  • Descuento por volumen

· Utilizable para una amplia gama de aplicaciones, desde fuentes de alimentación hasta aplicaciones de señal.
· Aplicaciones: tubos protectores y toboganes

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
F7101
F7107
F7109
F7111
F7112
F7113
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del cable
(mm)
Material O.D.
(mm)
Largo libre
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0Acero inoxidable 30412±0.35
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101.5Acero inoxidable 30418±0.55
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102.0Acero inoxidable 30425±0.75
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101.3SW-C82
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.3SW-C102
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101.3SW-C132

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico