(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de mano tipo estándar, número 3B

Tornillo de mano tipo estándar, número 3B

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Fuerza de apriete (n): 2600
· Cuerpo material: Acero bajo en carbón (SPCC)
· Tamaño del perno de la abrazadera: M12
· Ataque (mm): 0 to 50
· código ENE: 4580455762051

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NO.3B

Número de Parte
NO.3B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fuerza de apriete(N) 2600 Material del cuerpo Acero bajo en carbono (SPCC) Tamaño de perno de abrazadera M12
Carrera(mm) 0~50 Código JAN 4580455762051

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NO.3B de la serie Tornillo de mano tipo estándar, número 3B.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico