(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera neumática Serie S Tipo de sujeción NO.AC-450-S

Abrazadera neumática Serie S Tipo de sujeción NO.AC-450-S

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el número de tipo de sujeción de la serie S de abrazadera neumática AC-450-S, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NO.AC-450-S

Número de Parte
NO.AC-450-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Mantenga presionada, manija horizontal Capacidad de Sujeción(kN) 1.6 Material de Abrazadera Acero
Fuerza de apriete(N) 1600 Material Acero bajo en carbono (SPCC) Tipo de montaje Base de brida
Tamaño de perno (M) M8 Max. Altura(mm) 141 Longitud máxima(mm) 300
Ancho máximo(mm) 63.8 Código JAN 4580455762310

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NO.AC-450-S de la serie Abrazadera neumática Serie S Tipo de sujeción NO.AC-450-S.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico