(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Palanca de Sujeción Vertical - Con gancho y base de montaje tipo brida. Modelo: NO.X4.

Palanca de Sujeción Vertical - Con gancho y base de montaje tipo brida. Modelo: NO.X4.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Soporte de montaje: Con brida
· Fuerza de sujecion (n): 2000
· Fuerza de sujeción (rango) (n): 1050 to 2259
· Cuerpo material: Acero bajo en carbón (SPCC)
· Escribe: Abrazadera

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NO.X4

Número de Parte
NO.X4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuerpo principal Fuerza de sujecion(N) 2000 Soporte de montaje Base de brida
Material del cuerpo Acero bajo en carbono (SPCC) Pernos de abrazadera Ninguno Fuerza de sujeción (rango)(N) 1050~2259
Tipo de perno de punta Ninguno Max. Altura(mm) 180 Longitud máxima(mm) 330
Ancho máximo(mm) 73 Código JAN 4580455760927

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NO.X4 de la serie Palanca de Sujeción Vertical - Con gancho y base de montaje tipo brida. Modelo: NO.X4..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico