(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Prensa Lateral Tipo Abrazadera Número 02BU

Prensa Lateral Tipo Abrazadera Número 02BU

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Soporte de montaje: Con brida
· Fuerza de sujecion (n): 2000
· Fuerza de sujeción (rango) (n): 2000 to 3099
· Cuerpo material: Acero bajo en carbón (SPCC)
· código ENE: 4580455761481

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NO.02BU

Número de Parte
NO.02BU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Soporte de montaje Base de brida Fuerza de sujecion(N) 2000 Material del cuerpo Acero bajo en carbono (SPCC)
Fuerza de sujeción (rango)(N) 2000~3099 Carrera(mm) 30 Max. Altura(mm) 155
Longitud máxima(mm) 230 Ancho máximo(mm) 50 Código JAN 4580455761481
Masa(g) 375

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NO.02BU de la serie Prensa Lateral Tipo Abrazadera Número 02BU.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico