(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de aire Tipo de sujeción inferior Número 501

Abrazadera de aire Tipo de sujeción inferior Número 501

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

- Operado manualmente de forma idéntica a Burr Air Clamp Number 500.
- El cuerpo principal utiliza la abrazadera de aire Burr número 2 altamente duradera, y el cilindro se coloca verticalmente para ahorrar espacio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NO.501

Número de Parte
NO.501
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Mantenga presionada, manija horizontal Capacidad de Sujeción(kN) 5 Material de Abrazadera Acero
Fuerza de apriete(N) 5000 Material Acero Altura del brazo(mm) 580
Largo del brazo(mm) 260 Tipo de montaje Base de brida Tamaño de perno (M) M12

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NO.501 de la serie Abrazadera de aire Tipo de sujeción inferior Número 501.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico