(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de fijación de punta cónica - número 4 - 3/8", hexágono interior

Tornillo de fijación de punta cónica - número 4 - 3/8", hexágono interior
  • Descuento por volumen

Un tornillo. Estandarizado en pulgadas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
IN07.00632.035
IN07.02518.040
IN07.02518.060
IN17.00440.015
IN17.00440.020
IN17.00632.010
IN17.00632.015
IN17.00632.020
IN17.00632.025
IN17.00632.030
IN17.00832.010
IN17.00832.015
IN17.00832.020
IN17.00832.025
IN17.01024.025
IN17.01024.030
IN17.01024.040
IN17.01032.015
IN17.01032.020
IN17.01032.025
IN17.02020.025
IN17.02020.030
IN17.02020.040
IN17.02518.025
IN17.02518.050
IN17.02518.060
IN17.02518.100
IN17.03016.030
IN17.03016.050
IN17.03016.060
IN17.03016.100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Tipo de cresta de hilo Nominal de hilo (pulgadas) Longitud L
(pulgada)
Clase de resistencia (inoxidable) Número de cordones de hilo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Aleación de aceroRecubrimiento de óxido negroUNC grueso unificadoNO.67/16-32
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Aleación de aceroRecubrimiento de óxido negroUNC grueso unificado5/161/2-18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Aleación de aceroRecubrimiento de óxido negroUNC grueso unificado5/163/4-18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificadoNO.43/16A2-5040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificadoNO.41/4A2-5040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificadoNO.61/8A2-5032
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificadoNO.63/16A2-5032
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificadoNO.61/4A2-5032
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificadoNO.65/16A2-5032
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificadoNO.63/8A2-5032
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificadoNO.81/8A2-5032
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificadoNO.83/16A2-5032
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificadoNO.81/4A2-5032
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificadoNO.85/16A2-5032
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificadoNO.105/16A2-5024
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificadoNO.103/8A2-5024
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificadoNO.101/2A2-5024
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUnificar bien UNFNO.103/16A2-5032
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUnificar bien UNFNO.101/4A2-5032
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUnificar bien UNFNO.105/16A2-5032
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificado1/45/16A2-5020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificado1/43/8A2-5020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificado1/41/2A2-5020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificado5/165/16A2-5018
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificado5/165/8A2-5018
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificado5/163/4A2-5018
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificado5/161A2-5018
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificado3/83/8A2-5016
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificado3/85/8A2-5016
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificado3/83/4A2-5016
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificado3/81A2-5016

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Tornillo opresor Forma de la punta Punto de cono
Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar Nota Estándar: ANSI B18.3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico