(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de fijación de punta plana - número 4 - 1/2", hexágono interior

Tornillo de fijación de punta plana - número 4 - 1/2", hexágono interior
  • Descuento por volumen

Un tornillo. Estandarizado en pulgadas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
IN05.00832.010
IN05.02020.030
IN05.02020.050
IN05.02020.060
IN05.02028.030
IN05.02518.040
IN05.02518.050
IN05.02518.060
IN05.03016.050
IN05.03016.060
IN05.03024.040
IN05.04013.050
IN15.00440.010
IN15.00632.015
IN15.00632.025
IN15.00632.030
IN15.00832.010
IN15.00832.015
IN15.00832.025
IN15.00832.030
IN15.01032.025
IN15.01032.030
IN15.02020.040
IN15.02518.030
IN15.02518.050
IN15.02518.100
IN15.03016.040
IN15.03016.050
IN15.03016.060
IN15.03016.100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Tipo de cresta de hilo Nominal de hilo (pulgadas) Longitud L
(pulgada)
Clase de resistencia (inoxidable) Número de cordones de hilo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Aleación de aceroRecubrimiento de óxido negroUNC grueso unificadoNO.81/8-32
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Aleación de aceroRecubrimiento de óxido negroUNC grueso unificado1/43/8-20
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10[Acero] Aleación de aceroRecubrimiento de óxido negroUNC grueso unificado1/45/8-20
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10[Acero] Aleación de aceroRecubrimiento de óxido negroUNC grueso unificado1/43/4-20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero] Aleación de aceroRecubrimiento de óxido negroUnificar bien UNF1/43/8-28
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Aleación de aceroRecubrimiento de óxido negroUNC grueso unificado5/161/2-18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Aleación de aceroRecubrimiento de óxido negroUNC grueso unificado5/165/8-18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Aleación de aceroRecubrimiento de óxido negroUNC grueso unificado5/163/4-18
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero] Aleación de aceroRecubrimiento de óxido negroUNC grueso unificado3/85/8-16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Aleación de aceroRecubrimiento de óxido negroUNC grueso unificado3/83/4-16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Aleación de aceroRecubrimiento de óxido negroUnificar bien UNF3/81/2-24
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Aleación de aceroRecubrimiento de óxido negroUNC grueso unificado1/25/8-13
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificadoNO.41/8A2-5040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificadoNO.63/16A2-5032
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificadoNO.65/16A2-5032
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificadoNO.63/8A2-5032
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificadoNO.81/8A2-5032
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificadoNO.83/16A2-5032
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificadoNO.85/16A2-5032
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificadoNO.83/8A2-5032
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUnificar bien UNFNO.105/16A2-5032
1 Pieza(s)Disponible

60 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUnificar bien UNFNO.103/8A2-5032
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificado1/41/2A2-5020
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificado5/163/8A2-5018
1 Pieza(s)Disponible

60 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificado5/165/8A2-5018
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificado5/161A2-5018
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificado3/81/2A2-5016
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificado3/85/8A2-5016
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificado3/83/4A2-5016
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero inoxidable] Inoxidable A2PasivadoUNC grueso unificado3/81A2-5016

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Tornillo opresor Forma de la punta Extremo plano
Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar Nota Estándar: ANSI B18.3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico