(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandela plana - medidas en pulgadas, BBI

Arandela plana - medidas en pulgadas, BBI
  • Descuento por volumen

Una lavadora Estandarizado en pulgadas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RW025.040
RW030.039
RW030.050
RW040.078
RW060.105
RW070.105
RW100.105
RW110.125
RW120.125
RW140.125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRosca nominal (pulgadas) Espesor C
(pulgada)
Diámetro exterior A
(pulgada)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105/160.0440.760
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103/80.0440.885
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

103/80.0550.885
1 Pieza(s)Disponible

54 Días o más

101/20.0881.260
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103/40.1151.770
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

107/80.1152.020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010.1152.020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101 1/80.1352.520
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101 1/40.1352.770
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101 1/20.1353.270

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela plana Tipo Arandela plana Material Inoxidable A2
Tratamiento de superficies Pasivado Unidad de ventas Caja / paquete Material: Acero inoxidable Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies (detalles) Pasivado Nota Estándar: IFI 100/107

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico