(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos de plástico - cabeza troncocónica ranurada, PEEK/ (-) PH, pulgadas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PEEK/(-)PH4-40X1
PEEK/(-)PH4-40X1/2
PEEK/(-)PH4-40X1/4
PEEK/(-)PH4-40X3/4
PEEK/(-)PH4-40X3/8
PEEK/(-)PH4-40X5/8
PEEK/(-)PH4-40X5/16
PEEK/(-)PH4-40X7/8
PEEK/(-)PH6-32X1
PEEK/(-)PH6-32X1/4
PEEK/(-)PH6-32X3/4
PEEK/(-)PH6-32X3/8
PEEK/(-)PH6-32X5/8
PEEK/(-)PH6-32X5/16
PEEK/(-)PH6-32X7/8
PEEK/(-)PH8-32X1
PEEK/(-)PH8-32X1/2
PEEK/(-)PH8-32X1/4
PEEK/(-)PH8-32X3/4
PEEK/(-)PH8-32X3/8
PEEK/(-)PH8-32X5/8
PEEK/(-)PH8-32X5/16
PEEK/(-)PH8-32X7/8
PEEK/(-)PH10-32X1
PEEK/(-)PH10-32X1/2
PEEK/(-)PH10-32X3/4
PEEK/(-)PH10-32X3/8
PEEK/(-)PH10-32X5/8
PEEK/(-)PH10-32X7/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de cresta de hilo Nominal de hilo (pulgadas) Longitud L o l (pulgadas) Número de hilos (pulgadas) D
(pulgada)
y
(pulgada)
c
(pulgada)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.41400.219×0.0680.0390.040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.41/2400.219×0.0680.0390.040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.41/4400.219×0.0680.0390.040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.43/4400.219×0.0680.0390.040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.43/8400.219×0.0680.0390.040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.45/8400.219×0.0680.0390.040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.45/16400.219×0.0680.0390.040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.47/8400.219×0.0680.0390.040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.61320.270×0.0820.0480.050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.61/4320.270×0.0820.0480.050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.63/4320.270×0.0820.0480.050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.63/8320.270×0.0820.0480.050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.65/8320.270×0.0820.0480.050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.65/16320.270×0.0820.0480.050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.67/8320.270×0.0820.0480.050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.81320.322×0.0960.0540.058
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.81/2320.322×0.0960.0540.058
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.81/4320.322×0.0960.0540.058
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.83/4320.322×0.0960.0540.058
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.83/8320.322×0.0960.0540.058
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.85/8320.322×0.0960.0540.058
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.85/16320.322×0.0960.0540.058
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UNC grueso unificadoNO.87/8320.322×0.0960.0540.058
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Multa nacional unificada (UNF)NO.101320.373×0.1100.0600.068
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Multa nacional unificada (UNF)NO.101/2320.373×0.1100.0600.068
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Multa nacional unificada (UNF)NO.103/4320.373×0.1100.0600.068
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Multa nacional unificada (UNF)NO.103/8320.373×0.1100.0600.068
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Multa nacional unificada (UNF)NO.105/8320.373×0.1100.0600.068
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Multa nacional unificada (UNF)NO.107/8320.373×0.1100.0600.068

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Pan Forma de orificio de montaje Cabeza plana Forma básica Estándar (redondo)
Material Resina Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Formas Adicionales Estándar
Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Aplicación Resistente al calor / Resistencia química / Alta resistencia / Resistente a la abrasión Material de plastico PEEK

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico